D3200連結器電子配線

D3200連結器電子配線

使用D3200系列連結器的電子配線

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍金

●採用FA機器經常使用的D3200系列連接器之電子配線。
●AC600V對應品,訊號用到電源用皆可廣泛使用。
●端子間距:5.08mm
●耐電壓AC2200V、額定電壓600V
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

D3200連接器電子配線:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)








D32R
動態3200連接器
(圓型電纜線型)
D3200連接器電子配線:関連画像








D32T
動態3200連接器
(單芯電纜線型)
D3200連接器電子配線:関連画像
TE





 
S
(母端插座)
D3200連接器電子配線:関連画像圓型電纜線用
(D32R-*)
A

0.75mm2
600V
灰色
VCT

E

0.75mm2
600V
深藍
NASVCT








單芯電纜線用
(D32T-*)
UL1015
AWG20
同等品

A
黃色

B
藍色

E
紅色



 
2圓型
電纜線型
0.2



50










單芯電纜線型
0.2



10
3
4
6
JP
(中繼公端)
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
SS
(母端插座・
母端插座)
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
JPJP
(中繼公端・中繼公端)
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
SJP
(母端插座・
中繼公端)
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
JPY
(中繼公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
JPT
(中繼公接頭・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D3200連接器電子配線:関連画像2
3
4
6
※指定單位0.1m

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長的公差如上。
型號
D32R-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-JPY-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-S-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-S-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-S-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-S-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-S-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-S-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-S-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-S-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-SJP-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
D32R-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
D32R-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
D32R-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
D32R-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
D32R-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 導體尺寸
(AWG)
指定長度
(m)
3天~ 公端平型圓型2180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型4180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型6180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型4180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型6180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型4180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型6180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型2180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型3180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型4180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型6180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型2180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型3180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型4180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型6180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型2深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型3深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型4深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型6深藍180.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型2180.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型3180.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型4180.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型6180.2 ~ 50

Loading...

適合電線規格

 AWG導體截面積(mm2
規格24〜300.2〜0.05

規格

額定電流1A以下(2A以下/DC12V)
額定電壓AC100V以下
絕緣電阻50MΩ以上/DC250V
耐電壓AC250V/1分鐘
使用溫度範圍-20℃~70℃

材料/表面處理

項目材質表面處理
①端子磷青銅鍍銀
②絕緣體PC
③電線座ABS樹脂
④金屬外殼黃銅鍍鎳
⑤本體外罩PP
⑥螺帽亮面鍍
⑦環端子黃銅
⑧本體P.B.T
 

組合方法

ミニDIN連接器

基本資訊

連結器種類 Dynamic3200 連結器製造商 TE Connectivity 電纜線額定電壓(V) 600

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767