(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

端子電阻器(端子台)・防塵蓋

端子電阻器(端子台)・防塵蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

於連結器未連接時可維持機器內一定特性阻抗的連結器,可提升性能。


●終端電阻器,是在連接器未連接時可維持機器内一定特性阻抗的連接器。
[ M ]材料・表面處理
 材質表面處理
本體外殼黃銅(SMA:不鏽鋼)鍍鎳(SMA:鍍金)
絕緣體氟素樹脂
公接頭端子黃銅鍍金
母接頭端子磷青銅鍍金

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

終端電阻器(ターミナル)・防塵キャップ:関連画像
型式阻抗頻率範圍V.S.W.R.最大輸出重量
ΩDC~以下W g
090-052075Ω0.6GHz1.21/213.3
MF70P0-US775Ω1GHz1.461/212.5
BNC-P-50TN50Ω0.6GHz1.2114
MF70P0-US550Ω4GHz1.31/212.5
900-SL59A50Ω18GHz1.231/42.8
090-200150Ω2.0GHz1.11/244
BNC-PC9.5
MFBNC-CAP9.5
BTNC-CAP0.4

概要規格

終端電阻器(ターミナル)・防塵キャップ:関連画像
型號
090-0520
090-2001
900-SL59A
BNC-P-50TN
BNC-PC
BTNC-CAP
MF70P0-US5
MF70P0-US7
MFBNC-CAP
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C M・N・O S・T・U 保護功能(耐環境性) 阻抗
(Ω)
頻率範圍
(GHz)
連結器型1 形狀
4天~ -A・B・CBNC--75DC~0.6--
4天~ 10M・N・O-N-50DC~2--
當日可能 10S・T・U--SMA50DC~18--
4天~ -A・B・CBNC--50DC~0.6--
當日可能 -A・B・CBNC-------
4天~ 10A・B・CBNC-------
4天 10A・B・CBNC--50DC~4BNC插頭直型
當日可能 10A・B・CBNC--75DC~1BNC插頭直型
4天 10A・B・CBNC-----直型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 適用針、連接器 公端(插頭) 連接方向 直型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767