(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衰減器

衰減器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

【規格】・做為輸出調整連結器使用的衰減器・請安裝在連結器前端使用。


可當作輸出調整連接器使用的衰減器
●輸出時僅以規定的值衰減的連接器。
安裝在連接器前端使用。
[ M ]材料・表面處理
 材質表面處理
本體外殼黃銅鍍鎳
絕緣體氟素樹脂
公接頭端子磷青銅鍍金
母接頭端子磷青銅鍍金

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

減衰器(衰減器):関連画像
特性表識別彩色
重量 g
型番衰減值(db)最大輸出頻率範圍特性阻抗
090-0103A3±0.31/2W0〜3GHz50Ω25.4
090-0106A6±0.3
090-0110A10±0.3
090-0120A20±0.3

概要規格

減衰器(衰減器):関連画像

型號
090-0106A
090-0120A
型號數量折扣標準
出貨日
衰減值
(db)
識別彩色環
當日可能 6±0.3
當日可能 20±0.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質 銅合金 顏色
最大輸出(W) 1/2 頻率範圍(GHz) DC~3 Ω(Ω) 50

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767