(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
各種同軸連結器板裝/基板安裝型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
050-1416
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 阻抗 | 額定電壓 | 耐電壓 | 接觸電阻 | 頻率帶 | VSWR | 絕緣電阻 | 重量 | |
Ω | AC V | AC V/分 | DC1V/1A | DC〜 | 以下 | MΩ以上 /DC500V | g | MOQ | |
050-1421 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 10 | - |
MF70J9-FS52 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.25/0.1〜4GHz | 5000 | 10 | - |
051-RM13A | 75 | 500 | 1000 | 2.5mΩ | 3GHz | 1.2/0.1〜3GHz | 1000 | 11.5 | - |
MF70J9-AS53 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1〜4GHz | 5000 | 9 | - |
050-1416 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 7 | - |
MF70J9-AS58 | 50 | 350 | 1000 | 1.5mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 5000 | 8 | - |
MF70J9-YS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 6GHz | 未測定 | 5000 | 7 | - |
050-1500 | 不整合 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 12/0.1〜200MHz | 1000 | 6.6 | 2 |
BNC-LR | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1〜2GHz | 1000 | 14 | - |
088-2062 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.2/0〜8GHz | 1000 | 2 | - |
080-0030 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 1.2 | - |
MF91J9-BS50 | 50 | 170 | 700 | 6mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 1000 | 1.2 | - |
050-1424 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜1GHz | 1000 | 8.9 | - |
MF70J5-NS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 5000 | 4.5 | - |
050-1425 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 11.8 | - |
088-2080 | 50 | 250 | 750 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜4GHz | 5000 | 3.5 | - |
MF78J5-NR51 | 50 | 120 | 700 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.55/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 | - |
080-0040 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 3.1 | - |
連結器形狀 | 同軸 | 用途 | 板裝 | 電線連接方法 | 焊接 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 | 其他規格(MIL) | ○ |
板裝・基板安裝型的型號050-1416頁面。
記載關於型號050-1416之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
050-1421 |
050-1424 |
050-1425 |
050-1500 |
051-RM13A |
080-0030 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | S・T・U | 適用針、連接器 | 連接方向 | 阻抗 (Ω) | 其他規格(IEC) | 其他規格(JIS) | 結線方法 | 形狀 | 凸緣型安裝孔 (個) | 頻率範圍 (GHz) | 連結器型1 | 形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | A・B・C | BNC | - | [母端(插座)] 母端 | 直型 | 50 | ○ | ○ | 直型結線 | 面板插座(母端) | 4 | DC~4 | - | - | ||
4天~ | - | A・B・C | BNC | - | [母端(插座)] 母端 | 直型 | 50 | ○ | ○ | 直型結線 | 基板用插座(母端) | - | DC~4 | - | - | ||
4天~ | - | A・B・C | BNC | - | [母端(插座)] 母端 | 彎角型 | 50 | ○ | ○ | 彎角型結線 | 基板用插座(母端) | - | DC~4 | - | - | ||
4天~ | - | A・B・C | BNC | - | [母端(插座)] 母端 | 直型 | [其他] 不整合 | ○ | ○ | 直型結線 | 絕緣型散裝插座(母端) | - | DC~4 | - | - | ||
4天~ | - | A・B・C | BNC | - | [母端(插座)] 母端 | 直型 | 75 | ○ | ○ | 直型結線 | 面板插座(母端) | 4 | DC~3 | - | - | ||
4天~ | - | S・T・U | - | SMB | [公端(插頭)] 公端(插座) | 直型 | 50 | ○ | ○ | 直型結線 | 散裝插座(母端) | - | DC~4 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策