(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SMB插頭&插座 (型號表)

同軸連結器

SMB插頭&插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

嵌合使用拆裝容易的按壓式,高頻率傳送用連結器,支援機器小型、輕量化、高可靠度,適合使用於GPS或無線網路的機器內配線時。

  • MIL
  • IEC
  • 焊接
  • 壓著
  • 鍍金

適合GPS或無線LAN使用的SMB連接器
●嵌合使用拆裝容易的按壓式,高頻率傳送用連接器。
●支援機器小型、輕量化、高信頼性,經常在機器内配線時使用。
●接線順序P458

・同軸連接器,嵌合時在外側者稱為插頭、内側者稱為插座。因此SMB連接器的端子之插頭為母端子、插座為公端子。(參照下表)
・為充分發揮表定性能,請使用合適的電線。
・請使用SMB連接器的插頭(母接頭)與插座(公接頭)互相嵌合。
[ M ]材料/表面處理
零件名材料表面處理
本體外殼(本體・金屬部分)黃銅
(僅080-RG35A為鑄鋅)
鍍鎳(080-****)
鍍金(MF91****)
端子公接頭磷青銅(080-****)鍍金
鈹青銅(MF91P1****)
母接頭黃銅
絕緣體PTFE(氟素樹脂)
壓接用環(套圈)黃銅鍍鎳(080-****)
鍍金(MF91****)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

080-HZ39J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SMB插頭&插座:関連画像
型式製造商TYPE形狀適用電線外形圖阻抗額定電壓耐電壓接觸電阻頻率帶VSWR絕緣電阻重量
ΩAC VACV/分DC1V/1AGHz(DC〜)以下MΩ以上/DC500Vg
080-HZ39JYuetsu插頭PRG-188AU
/1.5D-2V
A5033010003mΩ41.2+0.15F
/0.1〜3GHz
10003
MF91P1-NS5海外E501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
MF91P1-NR5海外LPD501705006mΩ41.5/0.1~4GHz10004
080-RG35AYuetsuB5033510003mΩ41.3/0.1〜3GHz10004.6
MF91J1-NS5海外插座JF501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
MF91J1-NR5海外LJG501705006mΩ41.5/0.1~4GHz10004
MF91J1-BS5海外BJH501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
080-0060BJYuetsu1.5D-2VC5033510003mΩ41.2+0.1F
/0.1〜4GHz
10003.5

概要規格

SMB插頭&插座:関連画像
SMB插頭&插座:関連画像
SMB插頭&插座:関連画像

適用壓著工具
商品頁面
型號
080-HZ39J
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型RG-188AU/1.5D-2V直型結線插頭(公端)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SMB
保護功能(耐環境性) 阻抗(Ω) 50 其他規格(MIL)
頻率範圍(GHz) DC~4

SMB插頭&插座的型號080-HZ39J頁面。
記載關於型號080-HZ39J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
080-0060BJ
080-RG35A
MF91J1-BS5
MF91J1-NR5
MF91J1-NS5
MF91P1-NR5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀
4天~ -其他板裝焊接直型1.5D-2V直型結線散裝插座(母端)
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接焊接彎角型RG-188AU/1.5D-2V彎角型結線L型插頭(公端)
4天 10[公端(插頭)] 公端(插座)板裝焊接直型--RG-188AU/1.5D-2V直型結線散裝插座(公端)
4天 10[公端(插頭)] 公端(插座)電纜線連接焊接彎角型--RG-188AU/1.5D-2V彎角型結線L型插座(公端)
4天 10[公端(插頭)] 公端(插座)電纜線連接焊接直型--RG-188AU/1.5D-2V直型結線插座(公端)
當日可能 10[母端(插座)] 母端電纜線連接焊接彎角型--RG-188AU/1.5D-2V彎角型結線L型插頭(母端)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767