(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SMA插頭&插座 (型號表)

同軸連結器

SMA插頭&插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

微波用高性能、超小型連結器,可用於0〜18GHz的廣泛頻率範圍,不鏽鋼本體外殼,堅固且耐久性優異。

  • MIL
  • IEC
  • 焊接
  • 壓著
  • 鍍金

●做為微波用的高性能超小型連接器。
●使用頻率範圍廣泛(0〜18GHz)。
●不鏽鋼本體外殼,堅固且耐久性佳。

・為發揮規定性能,請使用適合的電線。
・壓接時請使用建議工具(P457)。

 
[ M ]材料/表面處理
項目材料表面處理
本體外殼不鏽鋼鋼(088-****)鍍金(088-****)
黃銅(089-****)鍍鎳(089-****)
黃銅(MF78****)鍍金(MF78****)
絕緣體PTFE(氟素樹脂)
插針端子黃銅鍍金
插孔端子鈹青銅鍍金
壓接用環(套管)黃銅鍍金(088-****)
鍍鎳(089-****)
O型環(襯墊)矽氧橡胶
收縮管橋接聚烯烴

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

088-5021G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式製造商TYPE形狀適用電線外形圖阻抗額定電壓耐電壓接觸電阻頻率帶VSWR絕緣電阻重量
ΩAC VAC V/分DC1V/1AGHz(DC〜)以下MΩ以上/DC500Vg
089-J503A-NIYUETSU
PRG-58AUA5033010003mΩ12.41.15+0.03F/0.1〜12.4GHz10003.5
MF78P1-NS501海外E1205003mΩ12.41.4/0.1〜12.4GHz50005
088-0040GYUETSURG-188AUA33010003mΩ12.41.2/0.1〜4GHz10003.1
089-FZ01A-NIYUETSU1.5D-2VA2507503mΩ12.41.2/0.1〜3GHz50003
MF78P1-NS509海外RG-188AU/1.5D-2VE1205003mΩ12.41.3/0.1〜12.4GHz50003
088-1021GYUETSULPRG-188AUB2507503mΩ12.41.15+0.2F/0.1〜3GHz50005
089-K604A-NIYUETSU1.5D-2VB2507503mΩ12.41.2/0.1〜3GHz10005.6
MF78P1-NR5海外RG-188AU/1.5D-2VI1205003mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50006
088-4021GYUETSU
JRG-188AUC2507503mΩ21.8/0.1〜1GHz10003.8
MF78J1-NS509海外F1205006mΩ12.41.3/0.1〜12.4GHz50003
MF78J1-NS501海外RG-58AUF1205006mΩ12.41.3/0.1〜12.4GHz50004
MF78J1-ES5海外PJRG-188AU/1.5D-2VJ1205006mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50003
MF78J1-FS5海外J1205006mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50004
088-5021GYUETSURG-188AUD33010003mΩ41.6/0.1〜2GHz10004.8
MF78J1-BS501海外BJRG-58AUH1205006mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50006
MF78J1-BS509海外RG-188AUH1205006mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50005
MF78J1-BR5海外LBJRG-188AU/1.5D-2VG1205006mΩ12.41.5/0.1〜12.4GHz50006
YUETSU:YUETSU精機、多:多治見無線電機、TEISHIN:TEISHIN電機
 

概要規格

SMA插頭&插座:関連画像
SMA插頭&插座:関連画像
型號
088-5021G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 連接方向 其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
4天~ -其他板裝直型RG-188AU直型結線面板插座(母端)4DC~4

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SMA
電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) 阻抗(Ω) 50
其他規格(MIL)

SMA插頭&插座的型號088-5021G頁面。
記載關於型號088-5021G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
088-0040G
088-1021G
088-4021G
089-FZ01A-NI
089-J503A-NI
089-K604A-NI
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 連接方向 其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接直型RG-188AU直型結線插頭(公端)-DC~12.4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接彎角型RG-188AU彎角型結線L型插頭(公端)-DC~12.4
4天~ -其他電纜線連接直型RG-188AU直型結線插座(母端)-DC~2
4天~ 10[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接直型1.5D-2V直型結線插頭(公端)-DC~12.4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接直型RG-58AU直型結線插頭(公端)-DC~12.4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接彎角型1.5D-2V彎角型結線L型插頭(公端)-DC~12.4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767