(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支援微波(DC~18GHz)的附SMA連結器線束 遵循MIL-C-39012 使用具柔軟性的耐撓曲纜線
型式 |
SMA18G-PP-QFXP |
型號 |
---|
SMA18G-PP-QFXP-0.5 |
SMA18G-PP-QFXP-0.25 |
SMA18G-PP-QFXP-1 |
SMA18G-PP-QFXP-1.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 電纜線長度 (m) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 0.25 | ||
4天~ | 10 | 1 | ||
4天~ | 10 | 1.5 |
Loading...
電纜線種類 | 其他 | CN1 | SMA | CN2 | SMA |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策