(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BNC插頭&插座/壓著結線・壓著固定型 (型號表)

同軸連結器

BNC插頭&插座/壓著結線・壓著固定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

以焊接方式接線的插頭連接一般用同軸電纜線中心導體與連接器,卡扣方式的嵌合只要一轉即可拆裝。

  • MIL
  • IEC
  • JIS
  • 焊接
  • 鍍金
  • 卡扣鎖定
  • 鍍銀

●以壓接(一部分為焊接接線)方式連接一般用同軸電線的中心導體與端子的BNC連接器。電線固定方法:壓接式。
●嵌合方式:扭轉即可拆裝的的卡口式嵌合。

・為充分發揮表定性能,請使用合適的電線。
・請使用BNC連接器
插頭(公接頭插座(母接頭)互相嵌合。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

050-1371

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BNC插頭&插座/壓著接線・壓著固定TYPE:関連画像
型式TYPE形狀接線適用電線外形圖阻抗頻率帶額定電壓耐電壓VSWR接觸電阻絕緣電阻重量
ΩGHz(DC〜)AC VAC V/分以下DC1V/1AMΩ以上/DC500Vg
050-1391A插頭P焊接

壓著
RG-188AUA50450015001.2/0.1〜300MHz3mΩ10009.1
050-1391D1.5D-2VA50450015001.2/0.1〜300MHz3mΩ10009.1
MF70P1-NS509RG-188AU/1.5D-2VG50435010001.4/0.1~4GHz1.5mΩ500011
050-1391NRG-58AUA50250015001.2/0.1〜300MHz3mΩ10009
MF70P1-NS501G50435010001.2/0.1~4GHz1.5mΩ500011
050-1392A3D-2VA50450015001.2/0.1〜300MHz3mΩ10009
050-1392N3C-2VA50(75)(註1)250015001.2/0.1〜300MHz3mΩ10009
050-13725D-2VA50450015001.2/0.1〜300MHz3mΩ100010
050-13715C-2VA50(75)(註1)250015001.2/0.1〜300MHz3mΩ100010
051-7501焊接3C-2VB75450015001.2/0.1〜1.5GHz3mΩ10009.2
050-1393NLPRG-58AUC50250015001.2/0.1〜2GHz6mΩ100018
MF70P1-NR501F50435010001.4/0.1~4GHz1.5mΩ500018
MF70P1-NR509RG-188AU/1.5D-2VF50435010001.5/0.1~4GHz1.5mΩ500019
050-1395N-3DV3D-2VC50250015001.2/0.1〜2GHz6mΩ100018
051-NE53B3C-2VC75300
(MHz)
50010001.5/100〜300MHz3mΩ5000(註2)17
050-JZ27C插座J壓著1.5D-2VE50450015001.2/0.1〜1GHz3mΩ10009
MF70J1-NS509焊接

壓著
RG-188AU/1.5D-2VH50435010001.3/0.1~4GHz1.5mΩ500010
050-J605ARG-58AUD50450015001.2/0.1〜1GHz3mΩ100010
MF70J1-NS501H50435010001.4/0.1~4GHz1.5mΩ500010
050-J605B-3DV3D-2VD50450015001.2/0.1〜1GHz3mΩ100010
MF70J1-AS501BJRG-58AUI50435010001.3/0.1~4GHz1.5mΩ500012
MF70J1-AS509RG-188AU/1.5D-2VI50435010001.3/0.1~4GHz1.5mΩ500012
MF70J1-FS501PJRG-58AUJ50435010001.3/0.1~4GHz1.5mΩ500013
MF70J1-FS509RG-188AU/1.5D-2VJ50435010001.4/0.1~4GHz1.5mΩ500013
(註1) 頻率200MHz以下使用時、可支援75Ω
(註2) MΩ以上/DC1000V

概要規格

BNC插頭&插座/壓著接線・壓著固定TYPE:関連画像
適用壓著工具商品頁面
型號
050-1371
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 阻抗
(Ω)
其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型[其他] 50/755C-2V直型結線插頭(公端)-DC~2

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C BNC
保護功能(耐環境性) 其他規格(MIL)

BNC插頭&插座/壓著結線・壓著固定型的型號050-1371頁面。
記載關於型號050-1371之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
050-1372
050-1391A
050-1391D
050-1391N
050-1392A
050-1392N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 阻抗
(Ω)
其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型505D-2V直型結線插頭(公端)-DC~4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型50RG-58AU直型結線插頭(公端)-DC~4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型501.5D-2V直型結線插頭(公端)-DC~4
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型50RG-58AU直型結線插頭(公端)-DC~2
4天~ -[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型503D-2V直型結線插頭(公端)-DC~4
4天~ 10[公端(插頭)] 公端(插頭)電纜線連接其他直型[其他] 50/753C-2V直型結線插頭(公端)-DC~2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767