(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以焊接方式接線的插頭連接一般用同軸電纜線中心導體與連接器,卡扣方式的嵌合只要一轉即可拆裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 形狀 | 適用電線 | 阻抗 | 額定電壓 | 耐電壓 | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 頻率帶 | VSWR | 重量 | 外形圖 | 面板裁切尺寸 |
Ω | AC V | AC V/分 | MΩ以上/DC500V | Ωm以下 | GHz(DC〜) | 以下 | g | |||||
050-1490N | J | RG-58AU | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 10.8 | A | — |
MF70J4-NS509 | 1.5D-2V | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.45 /0.1〜4GHz | 18 | D | — | |||
BNC-J-3DW | 3D-2W | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.4 /0.1〜2GHz | 8 | A | — | |||
050-1492N | 3D-2V | 1.2 /0.1〜2GHz | 10.2 | A | — | |||||||
BNC-J-5DW | 5D-2W | 1.4 /0.1〜2GHz | 20 | A | — | |||||||
BNC-J-5DV | 5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 20 | A | — | |||||||
BNC9026-PJ(註1) | PJ | 1.5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 15 | B | P-1 | ||||||
MF70J4-FS509 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.4 /0.1〜4GHz | 21 | B | P-1 | ||||
050-1430N | RG-58AU | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.2 /0.1〜2GHz | 13.6 | B | P-2 | |||
BNC-PJ-3DW | 3D-2W | 1.4 /0.1〜2GHz | 11 | B | P-1 | |||||||
050-1432N | 3D-2V | 1.2 /0.1〜2GHz | 13 | B | P-2 | |||||||
MF70J4-FS501 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.3 /0.1〜4GHz | 19 | B | P-1 | ||||
BNC-PJ-5DV | 5D-2V | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.4 /0.1〜2GHz | 26 | B | P-1 | |||
BNC9025-BJ(註1) | BJ | 1.5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 17 | C | P-3 |
型號 |
---|
050-1430N |
050-1432N |
050-1490N |
050-1492N |
BNC9025-BJ |
BNC9026-PJ |
BNC-J-3DW |
BNC-J-5DV |
BNC-J-5DW |
BNC-PJ-3DW |
BNC-PJ-5DV |
MF70J4-FS501 |
MF70J4-FS509 |
MF70J4-NS509 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 用途 | 其他規格(IEC) | 其他規格(JIS) | 適用電纜線 | 形狀 | 凸緣型安裝孔 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 板裝 | ○ | ○ | RG-58AU | 面板插座(母端) | - | ||
4天~ | - | 板裝 | ○ | ○ | 3D-2V | 面板插座(母端) | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | ○ | ○ | RG-58AU | 插座(母端) | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | ○ | ○ | 3D-2V | 插座(母端) | - | ||
4天~ | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 1.5D-2V | 散裝插座(母端) | - | ||
當日可能 | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 1.5D-2V | 面板插座(母端) | 4 | ||
當日可能 | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 3D-2W | 插座(母端) | - | ||
4天~ | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 5D-2V | 插座(母端) | - | ||
4天~ | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 5D-2W | 插座(母端) | - | ||
4天~ | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 3D-2W | 面板插座(母端) | 4 | ||
4天~ | 10 | 電纜線連接 | ○ | ○ | 5D-2V | 面板插座(母端) | 4 | ||
4天 | - | 電纜線連接 | - | - | 3D-2V | 面板插座(母端) | - | ||
4天 | - | 電纜線連接 | - | - | 1.5D-2V | 面板插座(母端) | - | ||
當日可能 | - | 電纜線連接 | - | - | 1.5D-2V | 插座(母端) | - |
型號 |
---|
Loading...
連結器形狀 | 同軸 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 其他 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 阻抗(Ω) | 50 | 其他規格(MIL) | ○ |
結線方法 | 直型結線 | 頻率範圍(GHz) | DC~4 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策