(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BNC插頭/焊接結線・鎖附螺絲型

BNC插頭/焊接結線・鎖附螺絲型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 050-1330N
  • BNC-LP-3DW
  • 促銷至 2025/03/31截止

以焊接方式接線的插頭連接一般用同軸電纜線中心導體與連接器,卡扣方式的嵌合只要一轉即可拆裝。

  • MIL
  • IEC
  • JIS
  • 訊號用
  • PLC
  • 焊接
  • 鍍金
  • 卡扣鎖定
  • 鍍銀

●以焊接方式連接一般用同軸電線中心導體與端子的BNC插頭(公接頭)。
●電線固定方法:螺絲固定式
●嵌合方式:扭轉即可拆裝的的卡口式嵌合

・為充分發揮表定性能,請使用合適的電線。
・請使用BNC連接器插頭(公接頭)與插座(母接頭)互相嵌合。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BNC插頭/ハンダ接線・ネジロックTYPE:関連画像
型式形狀適用電線阻抗額定電壓耐電壓絕緣電阻接觸電阻頻率帶VSWR重量外形圖
商品頁面ΩAC VAC V/分MΩ以上/DC500VΩm以下GHz(DC〜)以下g
050-1330NP1.5D-2V5050015001000341.2
/0.1〜500MHz
15.2A
MF70P4-NS50950350100050001.541.45
/0.1〜4GHz
18C
050-1340N1.5C-2V7550015001000321.2
/0.1〜1GHz
15A
MF70P4-NS7117535010005000331.5
/0.1〜3GHz
17C
050-1300RG-58AU5050015001000341.2
/0.1〜500MHz
13C
MF70P4-NS501RG-58AU
3D-2V
5035010005000341.4
/0.1〜4GHz
16C
050-13103D-2V5050015001000341.2
/0.1〜500MHz
13C
050-1322 3D-2W5050015001000341.2
/0.1〜500MHz
11.8C
MF70P4-NS50050350100050001.541.3
/0.1〜4GHz
15C
051-13203C-2V7550015001000321.2
/0.1〜1.5GHz
13C
MF70P4-NS7437535010005000331.55
/0.1〜3GHz
16C
050-1362N3D-2V
5D-2V(註1)
5050015001000341.3
/0.1〜500MHz
21.2B
050-1363N3C-2V
5C-2V(註1)
75341.3
/0.1〜500MHz
20.2B
BNC-P-5DW 5D-2W50341.4
/0.1〜2GHz
24C
050-13705D-2V50341.2
/0.1〜500MHz
28D
MF70P4-NS55250350100050001.541.3
/0.1〜4GHz
19C
050-1396N LPRG-58AU5050015001000641.2
/0.1〜1GHz
23.8E
050-1398N 3D-2V50341.4
/0.1〜2GHz
23.2E
BNC-LP-3DW 3D-2W50641.2
/0.1〜1GHz
25F
BNC-LP-5DW 5D-2W50341.4
/0.1〜2GHz
34F
BNC-LP-5DV5D-2V50341.4
/0.1〜2GHz
32F
(註1)使用3D-2V或3C-2V時,請套上電線附屬的橡膠管使用。(5D-2V、5C-2V不需橡膠管。)

概要規格

BNC插頭/ハンダ接線・ネジロックTYPE:関連画像

BNC插頭/ハンダ接線・ネジロックTYPE:関連画像
型號
050-1300
050-1310
050-1322
050-1330N
050-1340N
050-1363N
050-1370
050-1396N
050-1398N
051-1320
BNC-LP-3DW
BNC-LP-5DV
BNC-LP-5DW
BNC-P-5DW
MF70P4-NS500
MF70P4-NS501
MF70P4-NS509
MF70P4-NS552
MF70P4-NS711
MF70P4-NS743
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接方向 阻抗
(Ω)
其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 適用電纜線 結線方法 形狀 頻率範圍
(GHz)
當日可能 -直型50RG-58AU直型結線插頭(公端)DC~4
當日可能 -直型503D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天~ -直型503D-2W直型結線插頭(公端)DC~4
4天~ -直型501.5D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天~ -直型751.5C-2V直型結線插頭(公端)DC~2
4天~ 10直型753C-2V/5C-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天~ -直型505D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天~ -彎角型50RG-58AU彎角型結線L型插頭(公端)DC~4
4天~ -彎角型503D-2V彎角型結線L型插頭(公端)DC~4
當日可能 10直型753C-2V直型結線插頭(公端)DC~2
4天~ 10彎角型503D-2W彎角型結線L型插頭(公端)DC~4
4天~ 10彎角型505D-2V彎角型結線L型插頭(公端)DC~4
4天~ 10彎角型505D-2W彎角型結線L型插頭(公端)DC~4
4天~ 10直型505D-2W直型結線插頭(公端)DC~4
4天 -直型50--3D-2W直型結線插頭(公端)DC~4
4天 -直型50--RG-58AU/3D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天 -直型50--1.5D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
當日可能 -直型50--5D-2V直型結線插頭(公端)DC~4
4天 -直型75--1.5C-2V直型結線插頭(公端)DC~3
當日可能 -直型75--3C-2V直型結線插頭(公端)DC~3

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C BNC
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線連接 電線連接方法 焊接
保護功能(耐環境性) 其他規格(MIL)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767