• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

BNC電子配線 BNC⇔SMA、BNC⇔SMB轉換電子配線

BNC電子配線 BNC⇔SMA、BNC⇔SMB轉換電子配線

BNC⇔SMA⇔SMB轉換同軸電子配線。


●從BNC→SMA、從BNC→SMB變換的同軸電子配線。
●若需要其他長度的商品,請參考此頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

BNC電子配線 BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換電子配線:関連画像
型式CN1CN2使用
電線
顏色電阻
BNSMA-PP1.5DBNC直型插頭SMA直型插頭1.5D2V50Ω
BNSMB-PP1.5DBNC直型插頭SMB直型插頭

概要規格

BNC電子配線 BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換電子配線:関連画像
型式CN1連接器規格CN2連接器規格電線規格電子配線全體
使用連接器本體材質/
電鍍
端子材質/
電鍍
使用連接器本體材質/
電鍍
端子材質/
電鍍
型式TYPE
外徑
(mm)
外被
材質
波長
短縮率
頻率
額定電壓
AC/V
使用溫度
範圍
BNSMA-PP1.5DBNC直型插頭銅/
銅/金SMA型插頭銅/
銅/金1.5D2VJIS
規格
50Ω2.9PVC67%DC

2GHz
480V−20〜
+60℃
BNSMB-PP1.5DSMB型插頭250V
※全長公差:與全長相同≦全長的105%。
型號
BNSMA-PP1.5D-0.3
BNSMA-PP1.5D-0.5
BNSMA-PP1.5D-1
BNSMA-PP1.5D-1.5
BNSMA-PP1.5D-2
BNSMA-PP1.5D-3
BNSMA-PP1.5D-5
BNSMB-PP1.5D-0.3
BNSMB-PP1.5D-0.5
BNSMB-PP1.5D-1
BNSMB-PP1.5D-1.5
BNSMB-PP1.5D-2
BNSMB-PP1.5D-3
BNSMB-PP1.5D-5
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 電纜線長度
(m)
3天~ SMA0.3
3天~ SMA0.5
3天~ SMA1
3天~ SMA1.5
3天~ SMA2
3天~ SMA3
3天~ SMA5
3天~ SMB0.3
3天~ SMB0.5
3天~ SMB1
3天~ SMB1.5
3天~ SMB2
3天~ SMB3
3天~ SMB5

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 1.5D-2V CN1 BNC 電纜線顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767