(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐繞曲型 附單側BNC連結器

耐繞曲型 附單側BNC連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

同軸、附BNC連結器的耐撓曲線束單端型 備有50Ω、75Ω用的電纜線。RG58AU(50Ω)通過40萬次耐撓曲測試。

  • 耐繞曲

使用MISUMI原創耐撓曲電線!
●採用MISUMI原創耐撓曲電線的BNC連接器電線。
●備有RG58AU(50Ω)、3C2V(75Ω)2種類型。
●RG58AU(50Ω)通過耐撓曲40萬次測試合格。(電纜線商品頁面)

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐撓曲TYPE 片端BNC連接器付き:関連画像
 
耐撓曲TYPE 片端BNC連接器付き:関連画像
型式電纜線TYPE
BNC-PRGRRG58AU(50Ω)
BNC-P3CR3C2V(75Ω)(註1)

概要規格

耐撓曲TYPE 片端BNC連接器付き:関連画像
耐撓曲TYPE 片端BNC連接器付き:関連画像耐撓曲TYPE 片端BNC連接器付き:関連画像
型號
BNC-P3CR-0.5
BNC-P3CR-1
BNC-P3CR-1.5
BNC-P3CR-2
BNC-P3CR-3
BNC-P3CR-5
BNC-P3CR-8
BNC-PRGR-0.5
BNC-PRGR-1
BNC-PRGR-1.5
BNC-PRGR-2
BNC-PRGR-3
BNC-PRGR-5
BNC-PRGR-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線種類 電纜線長度
(m)
4天~ 103c-2v0.5
4天~ 103c-2v1
當日可能 103c-2v1.5
4天~ 103c-2v2
當日可能 103c-2v3
當日可能 103c-2v5
當日可能 103c-2v8
4天~ 10RG58AU0.5
當日可能 10RG58AU1
當日可能 10RG58AU1.5
4天~ 10RG58AU2
4天~ 10RG58AU3
當日可能 10RG58AU5
當日可能 10RG58AU8

Loading...

  1. 1

基本資訊

CN1 BNC CN2 平型 電纜線顏色 深藍

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767