(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型DIN連結器(Marushin electric製)組裝型

微型DIN連結器(Marushin electric製)組裝型

使用柔軟性佳的電線組合而成。
於電腦、FA機器計測機器等廣泛使用的迷你DIN連結器電線。

  • 箱間連接
  • 焊接

迷你DIN自由長電子配線
●於電腦、FA機器計測機器等廣泛使用的迷你DIN連接器電線。使用柔軟性佳的電線組合而成。

・MDH的D電纜無法指定8芯。
・外觀與規格有可能無預告變更。
・屏蔽從外罩內連接處理。
・MDH系列無法使用在三菱電機PLC上。要使用在其他製造商製品上時,請先確認公端插頭的干渉後再行使用。
迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像

ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像

連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖電線TYPE芯數指定長(m)
MDH

MARU信無線電機連結器


 
P
(公端)
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像40.2



30



指定
單位
0.1m
5
6
8
S
(母端)
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像4
5
6
8
PP
(公端・公端)
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像4
5
6
8
PS
(公端・母端)
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像4
5
6
8
SS
(母端・母端)
ミニDIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像4
5
6
8

 

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面

迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像

迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像 迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像
迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像 迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像
迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像
迷你DIN連接器(MARU信無線電機製) 組み立てTYPE:関連画像
型號
MDH-P-A-4-[0.2-30/0.1]
MDH-P-A-5-[0.2-30/0.1]
MDH-P-A-6-[0.2-30/0.1]
MDH-P-A-8-[0.2-30/0.1]
MDH-P-D-4-[0.2-50/0.1]
MDH-P-D-5-[0.2-30/0.1]
MDH-P-D-6-[0.2-30/0.1]
MDH-PP-A-4-[0.2-30/0.1]
MDH-PP-A-5-[0.2-30/0.1]
MDH-PP-A-6-[0.2-30/0.1]
MDH-PP-A-8-[0.2-30/0.1]
MDH-PP-D-4-[0.2-50/0.1]
MDH-PP-D-5-[0.2-50/0.1]
MDH-PP-D-6-[0.2-50/0.1]
MDH-PS-A-4-[0.2-30/0.1]
MDH-PS-A-5-[0.2-30/0.1]
MDH-PS-A-6-[0.2-30/0.1]
MDH-PS-A-8-[0.2-30/0.1]
MDH-PS-D-4-[0.2-50/0.1]
MDH-PS-D-5-[0.2-50/0.1]
MDH-PS-D-6-[0.2-50/0.1]
MDH-S-A-4-[0.2-30/0.1]
MDH-S-A-5-[0.2-30/0.1]
MDH-S-A-6-[0.2-30/0.1]
MDH-S-A-8-[0.2-30/0.1]
MDH-S-D-4-[0.2-50/0.1]
MDH-S-D-5-[0.2-50/0.1]
MDH-S-D-6-[0.2-50/0.1]
MDH-SS-A-4-[0.2-30/0.1]
MDH-SS-A-5-[0.2-30/0.1]
MDH-SS-A-6-[0.2-30/0.1]
MDH-SS-A-8-[0.2-30/0.1]
MDH-SS-D-4-[0.2-50/0.1]
MDH-SS-D-5-[0.2-50/0.1]
MDH-SS-D-6-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型430A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型平型[5] 530A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型平型[6] 630A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型平型830A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型平型4300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5300UL深藍耐油D0.2 ~ 30
6天~ 公端直型平型[6] 6300UL深藍耐油D0.2 ~ 30
6天~ 公端直型公端直型430A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型公端直型[5] 530A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型公端直型[6] 630A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型公端直型830A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型公端直型4300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型430A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型母端直型[5] 530A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型母端直型[6] 630A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型母端直型830A0.2 ~ 30
6天~ 公端直型母端直型4300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 5300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型430A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型平型[5] 530A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型平型[6] 630A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型平型830A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型平型4300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[5] 5300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[6] 6300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型430A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型母端直型[5] 530A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型母端直型[6] 630A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型母端直型830A0.2 ~ 30
6天~ 母端直型母端直型4300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[5] 5300UL深藍耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[6] 6300UL深藍耐油D0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2
規格24〜300.2〜0.05

規格

額定電流1A以下(2A以下/DC12V)
額定電壓AC100V以下
絕緣電阻50MΩ以上/DC250V
耐電壓AC250V/1分鐘
使用溫度範圍-20℃~70℃

材料/表面處理

項目材質表面處理
①端子磷青銅鍍銀
②絕緣體PC
③電線座ABS樹脂
④金屬外殼黄銅鍍鎳
⑤本體外罩PP
⑥螺帽亮面鍍
⑦環端子黄銅
⑧本體P.B.T
 

組合方法

迷你DIN連接器

基本資訊

連結器種類 微型DIN 連結器製造商 Marushin electric 電纜線形狀
屏蔽 單重 導體尺寸(AWG) 28 耐繞曲 柔軟
其他規格 組裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767