(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

XS2 T字型接點轉接器

圓型連結器

XS2 T字型接點轉接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

歐姆龍製。考慮使用感測器而設計的XS2連結器。

  • IP67
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 感應器
  • 鍍金

●本商品是歐姆龍製。
●感應器用小型防水連接器,T字型接頭。
●電線途中可進行集線、分岐、菊鍊匯流排接續。
●具備IP67等級防水性能,適合與容易曝曬在嚴酷環境中的感應器電線進行連接。


・未販售4芯以外芯數的商品。
・電流型只有DC。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XS2R-D422-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XS2 T字型ジョイントアダプタ:関連画像
型式TYPE電源區分芯數重量
g
XS2R-D422-1集合(母接頭−公接頭−母接頭)DC416.2
XS2R-D422-516.2
XS2R-D424-1菊鍊匯流排(母接頭−母接頭−公接頭)16.0

概要規格

XS2 T字型ジョイントアダプタ:関連画像
型號
XS2R-D422-5
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項 目材 料表面處理
端子黄銅鎳底鍍金(0.4μm)
螺絲部黄銅鍍鎳
外蓋PBT樹脂UL94V-0,黑
電線固定夾聚酰胺樹脂UL94V-0,白
鎖定彈簧LCP樹脂
防水襯套橡膠
外殼PBT樹脂UL94V-0,黑
O環橡膠
防水蓋黄銅鍍鎳
 

規格

項 目特 性
額定電流3A
額定電壓DC用:DC125V,AC用:AC250V
接觸電阻40mΩ以下(20mV以下,100mA以下)
絕緣電阻1000MΩ以上(DC500V)
耐電壓AC1500V,1min(漏電流1mA以下)
保護構造IP67(IEC529)
插拔耐久200次以上
組裝部固定強度拉伸:98N(10kgf)/15s
回轉:0.98N・m(10kgf・cm)/15s
電線保持力98N(10kgf)/15s
使用溫度範圍−25〜+70℃
 

適用電線規格

接線方式電線外徑AWG規格導體截面積
螺絲式φ5mm〜φ6mm24〜180.18mm2〜0.75mm2
焊接式24〜200.18mm2〜0.5mm2

端子排列圖

電線末端處理方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XS2
適用針、連接器 其他 芯數 4 用途 電纜線對電纜線
容許電流(A) 3 容許電壓(V) 125 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 類型 集合
裝卸方法 其他

XS2 T字型接點轉接器的型號XS2R-D422-5頁面。
記載關於型號XS2R-D422-5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767