(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲式防水小型連結器XS2系列用的專用防水蓋,預防未連接連結器時有灰塵或異物混入嵌合部。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | TYPE | 重量 g | MOQ |
XS2Z-11 | 公接頭(插針)用 | 5.3 | 3 |
XS2Z-12 | 母接頭(插孔)用 | 4.1 | - |
材料/表面處理
項 目 | 材 料 | 表面處理 |
---|---|---|
端子 | 黄銅 | 鎳底鍍金(0.4μm) |
螺絲部 | 黄銅 | 鍍鎳 |
外蓋 | PBT樹脂 | UL94V-0,黑 |
電線固定夾 | 聚酰胺樹脂 | UL94V-0,白 |
鎖定彈簧 | LCP樹脂 | — |
防水襯套 | 橡膠 | — |
外殼 | PBT樹脂 | UL94V-0,黑 |
O環 | 橡膠 | — |
防水蓋 | 黄銅 | 鍍鎳 |
規格
項 目 | 特 性 |
---|---|
額定電流 | 3A |
額定電壓 | DC用:DC125V,AC用:AC250V |
接觸電阻 | 40mΩ以下(20mV以下,100mA以下) |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐電壓 | AC1500V,1min(漏電流1mA以下) |
保護構造 | IP67(IEC529) |
插拔耐久 | 200次以上 |
組裝部固定強度 | 拉伸:98N(10kgf)/15s |
回轉:0.98N・m(10kgf・cm)/15s | |
電線保持力 | 98N(10kgf)/15s |
使用溫度範圍 | −25〜+70℃ |
適用電線規格
接線方式 | 電線外徑 | AWG規格 | 導體截面積 |
---|---|---|---|
螺絲式 | φ5mm〜φ6mm | 24〜18 | 0.18mm2〜0.75mm2 |
焊接式 | 24〜20 | 0.18mm2〜0.5mm2 |
端子排列圖
電線末端處理方法
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策