(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XS2 防水 感測器用板裝連結器(螺絲式)

XS2 防水 感測器用板裝連結器(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

  • XS2M-D424-2
  • XS2P-D422-2

【特色】歐姆龍製造的感測器用螺絲式板裝防水連結器。符合IP67,實現高水準的防水功能與輕量化。板裝型感測器用小型防水連結器。連接方式為焊接式,不需要專用工具。【用途】具有IP67等級的防水性,最適合會暴露在嚴苛環境中的感測器電纜線的連接。

  • IP67
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 感應器
  • 螺絲式
  • 焊接
  • 鍍金

符合IP67且輕量。
●本商品歐姆龍製。
●板接型感應器用,小型防水連接器。
●連接方法:不需專用工具的焊接式。
●具備IP67等級防水性能,適合與容易曝曬在嚴酷環境中的感應器電線進行連接。


特性與材質請參考標準規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(螺絲式):関連画像
型式接線方式TYPE電源區分芯數重量
g
XS2M-D424-2焊接公接頭DC48.1
XS2P-D422-2母接頭22.0
XS2M-A424-2公接頭AC8.1
XS2P-A422-2母接頭22.0

概要規格

XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(螺絲式):関連画像
XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(螺絲式):関連画像
型號
XS2M-A424-2
XS2M-D424-2
XS2P-A422-2
XS2P-D422-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 容許電壓
(V)
3天~ 公端(插頭)250
3天~ 公端(插頭)125
3天~ 母端(插座)250
3天~ 母端(插座)125

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項 目材 料表面處理
端子黄銅鎳底鍍金(0.4μm)
螺絲部黄銅鍍鎳
外蓋PBT樹脂UL94V-0,黑
電線固定夾聚酰胺樹脂UL94V-0,白
鎖定彈簧LCP樹脂
防水襯套橡膠
外殼PBT樹脂UL94V-0,黑
O環橡膠
防水蓋黄銅鍍鎳
 

規格

項 目特 性
額定電流3A
額定電壓DC用:DC125V,AC用:AC250V
接觸電阻40mΩ以下(20mV以下,100mA以下)
絕緣電阻1000MΩ以上(DC500V)
耐電壓AC1500V,1min(漏電流1mA以下)
保護構造IP67(IEC529)
插拔耐久200次以上
組裝部固定強度拉伸:98N(10kgf)/15s
回轉:0.98N・m(10kgf・cm)/15s
電線保持力98N(10kgf)/15s
使用溫度範圍−25〜+70℃
 

適用電線規格

接線方式電線外徑AWG規格導體截面積
螺絲式φ5mm〜φ6mm24〜180.18mm2〜0.75mm2
焊接式24〜200.18mm2〜0.5mm2

端子排列圖

電線末端處理方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XS2
芯數 4 用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 3
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引