(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XS2 防水 感測器用公端連結器(螺絲式)

XS2 防水 感測器用公端連結器(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • XS2G-D421
  • XS2G-D4S1
  • 促銷至 2025/03/31截止

歐姆龍製。考慮使用感測器而設計的XS2連結器。

  • IP67
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 感應器
  • 螺絲式
  • 焊接
  • 鍍金

●本商品歐姆龍製。
●感應器用小型防水連接器的公接頭型。
●連接方法:不需專用工具的焊接式與螺絲式2種。
●IP67等級防水性能,適合與容易曝曬在嚴酷環境中的感應器電線進行連接。
●旋轉外蓋後以橡膠進行緊固,電線固定夾可使電線保持穩定。
●AC電源用與DC電源用皆有。


特性與材質請參考標準規格。

・外蓋鎖緊請不要使用尖嘴鉗等工具,有可能造成破損。請務必用手進行緊固。
・若外蓋沒有蓋緊,無法完全發揮IP67的防水性。緊固標準值:0.39〜0.49N・m(4〜5kgf・cm)。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XS2 防水 感應器用公接頭連接器(螺絲式):関連画像
型式接線方式電源區分芯數TYPE重量
g
XS2G-D421焊接DC4公接頭14.7
XS2G-A421AC14.7
XS2G-D4S1螺絲DC18.7

概要規格

XS2 防水 感應器用公接頭連接器(螺絲式):関連画像
型號
XS2G-A421
XS2G-D4S1
XS2G-D421
型號數量折扣標準
出貨日
容許電壓
(V)
電線連接方法
4天~ 250焊接
4天~ 125螺絲固定
當日可能 125焊接

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項 目材 料表面處理
端子黄銅鎳底鍍金(0.4μm)
螺絲部黄銅鍍鎳
外蓋PBT樹脂UL94V-0,黑
電線固定夾聚酰胺樹脂UL94V-0,白
鎖定彈簧LCP樹脂
防水襯套橡膠
外殼PBT樹脂UL94V-0,黑
O環橡膠
防水蓋黄銅鍍鎳
 

規格

項 目特 性
額定電流3A
額定電壓DC用:DC125V,AC用:AC250V
接觸電阻40mΩ以下(20mV以下,100mA以下)
絕緣電阻1000MΩ以上(DC500V)
耐電壓AC1500V,1min(漏電流1mA以下)
保護構造IP67(IEC529)
插拔耐久200次以上
組裝部固定強度拉伸:98N(10kgf)/15s
回轉:0.98N・m(10kgf・cm)/15s
電線保持力98N(10kgf)/15s
使用溫度範圍−25〜+70℃
 

適用電線規格

接線方式電線外徑AWG規格導體截面積
螺絲式φ5mm〜φ6mm24〜180.18mm2〜0.75mm2
焊接式24〜200.18mm2〜0.5mm2

端子排列圖

電線末端處理方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XS2
適用針、連接器 公端(插頭) 芯數 4 用途 電纜線對電纜線
容許電流(A) 3 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767