(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HR10 防塵蓋

防塵蓋

HR10 防塵蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防止異物混入、保護連接部、防塵蓋


●板裝插座未使用時,可防止灰塵或異物混入嵌合面。

・無防水功能。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR10-10R-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

HR10 防塵外蓋:関連画像
型式芯數重量
g
HR10-7R-C4,60.3
HR10-10R-C10,120.6

概要規格

HR10 防塵外蓋:関連画像
型號
HR10-10R-C
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

特性

項目内容
額定電流2A以下
額定電壓14芯:AC150V/DC200V、其他:AC100V/DC140V
耐電壓AC300V以下(4芯在AC500V以下)/1分鐘
絕緣電阻1,000MΩ以上/DC100V
接觸電阻10mΩ以下/DC1A
適用電線規格AWG26以下散線以及0.15mm2以下散線

※適用電線規格:電線外徑勿超過電線固定夾內徑。
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鍍鎳
插針端子黄銅鍍銀
插孔端子磷青銅鍍銀
絕緣體聚酰胺樹脂

端子排列圖

接線作業方法(中繼型方法相同。)

芯數使用扳手間隔(mm)D尺寸(mm)扳手鎖附力
4.67.5101.5N・m(15kgf・cm)
10.129.5161.5N・m(15kgf・cm)
 
連接器組裝順序如下。
①電線通過電線襯套與連接器本體,焊接在絕緣體的端子上。
②電線焊接後,利用壓接工具(HR10A-TC-02)或尖嘴鉗等將連接器附屬的夾鉗零件密接固定在電線上。
③絕緣體螺絲部嵌入連接器本體(用扳手以上表所示數值鎖附。)嵌入連接器本體時不要造成焊接部負擔,將D部鬆弛後嵌入。
④夾具零件有2個結合部,將固定螺絲的前端插入其中1邊鎖緊。固定螺絲以0.3N・m(3kgf・cm)的緊固扭力固定。
⑤最後,將電線襯套套在連接器本體上。
 

連接器插拔方法

HR10 防塵蓋的型號HR10-10R-C頁面。
記載關於型號HR10-10R-C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767