(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
廣瀨電機製。採用5支卡榫方式導軌,使結合更順暢。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | TYPE | 重量 g |
HR10G-7R-4P73 | 4 | 公接頭 (插針) | 1.8 |
HR10G-7R-6P73 | 6 | 1.8 | |
HR10G-10R-10P73 | 10 | 2.8 | |
HR10G-10R-12P73 | 12 | 2.8 | |
HR10G-7R-4S73 | 4 | 母接頭 (插孔) | 1.8 |
HR10G-7R-6S73 | 6 | 1.8 | |
HR10G-10R-10S71 | 10 | 2.8 | |
HR10G-10R-12S71 | 12 | 2.8 |
型號 |
---|
HR10G-7R-4P73 |
HR10G-7R-4S73 |
HR10G-7R-6P73 |
HR10G-10R-10P73 |
HR10G-10R-10S71 |
HR10G-10R-12P73 |
HR10G-10R-12S71 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 公端(插頭) | 4 | ||
當日可能 | 10 | 母端(插座) | 4 | ||
3天~ | 10 | 公端(插頭) | 6 | ||
3天~ | 10 | 公端(插頭) | 10 | ||
3天~ | 10 | 母端(插座) | 10 | ||
當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 12 | ||
3天~ | 10 | 母端(插座) | 12 |
Loading...
特性
項目 | 内容 |
---|---|
額定電流 | 2A以下 |
額定電壓 | 14芯:AC150V/DC200V、其他:AC100V/DC140V |
耐電壓 | AC300V以下(4芯在AC500V以下)/1分鐘 |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上/DC100V |
接觸電阻 | 10mΩ以下/DC1A |
適用電線規格 | AWG26以下散線以及0.15mm2以下散線 |
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
本體外殼 | 鋅合金 | 梨地鍍鎳 |
插針端子 | 黄銅 | 鍍銀 |
插孔端子 | 磷青銅 | 鍍銀 |
絕緣體 | 聚酰胺樹脂 | 黑 |
端子排列圖
接線作業方法(中繼型方法相同。)
芯數 | 使用扳手間隔(mm) | D尺寸(mm) | 扳手鎖附力 |
---|---|---|---|
4.6 | 7.5 | 10 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
10.12 | 9.5 | 16 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
連接器插拔方法
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對板裝 | 容許電流(A) | 2 | 容許電壓(V) | 100 / 140 |
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
裝卸方法 | 單壓 | 附註 電壓DC | 140V | 附註 電壓AC | 100V |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策