(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

HR10 中繼轉接器(單壓鎖定)

HR10 中繼轉接器(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • HR10A-7J-4S73
  • HR10A-10J-10P73

【特色】廣瀨電機製造的單壓鎖定式中繼轉接器。設計簡單靈巧的連結器。連接直型插頭。拆裝方式為單壓式,只要抓住直型插頭外環一拉即可。【用途】可用於攝影機線束的連結器。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍鎳
  • 單壓鎖定

相機配線可使用的連接器。
●本商品是廣瀨電機製。
●拆裝方式:單壓式。抓住直通插頭外側扣環輕拉即可。
 

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:中繼轉接器、板裝插座。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

HR10 中繼轉接器(ワンタッチロック):関連画像
型式芯數TYPE重量
g
HR10A-7J-4P734公接頭
(插針)
5.8
HR10A-7J-6P736 6.8
HR10A-10J-10P731013.8
HR10A-10J-12P731213.8
HR10A-7J-4S734母接頭
(插孔)
6.8
HR10A-7J-6S736 6.9
HR10A-10J-10S731013.8
HR10A-10J-12S731213.9

概要規格

HR10 中繼轉接器(ワンタッチロック):関連画像
型號
HR10A-7J-4P73
HR10A-7J-4S73
HR10A-7J-6P73
HR10A-7J-6S73
HR10A-10J-10P73
HR10A-10J-10S73
HR10A-10J-12P73
HR10A-10J-12S73
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數
4天~ 10公端(插頭)4
4天~ 10母端(插座)4
4天~ 10公端(插頭)6
4天~ 10母端(插座)6
4天~ 10公端(插頭)10
4天~ 10母端(插座)10
4天~ 10公端(插頭)12
4天~ 10母端(插座)12

Loading...

  1. 1

特性

項目内容
額定電流2A以下
額定電壓14芯:AC150V/DC200V、其他:AC100V/DC140V
耐電壓AC300V以下(4芯在AC500V以下)/1分鐘
絕緣電阻1,000MΩ以上/DC100V
接觸電阻10mΩ以下/DC1A
適用電線規格AWG26以下散線以及0.15mm2以下散線

※適用電線規格:電線外徑勿超過電線固定夾內徑。
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鍍鎳
插針端子黄銅鍍銀
插孔端子磷青銅鍍銀
絕緣體聚酰胺樹脂

端子排列圖

接線作業方法(中繼型方法相同。)

芯數使用扳手間隔(mm)D尺寸(mm)扳手鎖附力
4.67.5101.5N・m(15kgf・cm)
10.129.5161.5N・m(15kgf・cm)
 
連接器組裝順序如下。
①電線通過電線襯套與連接器本體,焊接在絕緣體的端子上。
②電線焊接後,利用壓接工具(HR10A-TC-02)或尖嘴鉗等將連接器附屬的夾鉗零件密接固定在電線上。
③絕緣體螺絲部嵌入連接器本體(用扳手以上表所示數值鎖附。)嵌入連接器本體時不要造成焊接部負擔,將D部鬆弛後嵌入。
④夾具零件有2個結合部,將固定螺絲的前端插入其中1邊鎖緊。固定螺絲以0.3N・m(3kgf・cm)的緊固扭力固定。
⑤最後,將電線襯套套在連接器本體上。
 

連接器插拔方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HR10
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 2 容許電壓(V) 100 / 140
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓 附註 電壓DC 140V 附註 電壓AC 100V

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767