(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HR10A連結器 中繼型

HR10A連結器 中繼型

使用廣瀨電機HR10連結器的附中繼連結器線束 單壓、防水,可改善各種環境下的配線作業效率

  • 訊號用
  • 設備間連接
  • 感應器
  • EMI對策
  • 焊接
  • 單壓鎖定
  • 鍍銀
  • 三住原創

單壓操作的超小型HR10A中繼用電線

●可作為HR10A連接器中繼用。雙重屏蔽電線的組合耐雜訊功能優越。
●屏蔽從連接器內外殼連接。
HR10A連接器 中繼型:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

HR10A連接器 中繼型:関連画像
HR10A連接器 中繼型:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
HR10AJ

廣瀨電機連接器
JP
(中繼用公端)
HR10A連接器 中繼型:関連画像HR10A連接器 中繼型:関連画像40.2



50



指定
單位
0.1m
6
10
12
JS
(中繼用母端)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPP
(中繼用公端・
公端插頭)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JSS
(中繼用母端・
母端插頭)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPS
(中繼用公端・
母端插頭)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JSP
(中繼用母端・
公端插頭)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JSJS
(中繼用母端・
中繼用母端)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPJS
(中繼用公端・
中繼用母端)
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JSY
(中繼用母端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JPT
(中繼用公端・散線)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12
JST
(中繼用母端・散線)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 中繼型:関連画像4
6
10
12

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
 
HR10A連接器 中繼型:関連画像
HR10A連接器 中繼型:関連画像HR10A連接器 中繼型:関連画像
HR10A連接器 中繼型:関連画像
HR10A連接器 中繼型:関連画像
型號
HR10AJ-JP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPJS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JPY-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSJS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSJS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSJS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSJS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JST-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JST-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JST-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JST-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AJ-JSY-SB-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 耐繞曲 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型4-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型10-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型40.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 60.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型100.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型120.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型40.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 60.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型100.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型120.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型4-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型10-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型12-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型4-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型10-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型12-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管4-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管10-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管12-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子4-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子10-0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子12-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型4-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型10-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型12-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端中繼直型40.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端中繼直型[6] 60.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端中繼直型100.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端中繼直型120.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型4-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型10-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型12-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型4-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型10-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型12-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管4-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管10-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管12-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型Y端子4-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型Y端子[6] 6-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型Y端子10-0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型Y端子12-0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

特性

項目内容
額定電流2A以下
額定電壓14芯:AC150V/DC200V、其他:AC100V/DC140V
耐電壓AC300V以下(4芯在AC500V以下)/1分鐘
絕緣電阻1,000MΩ以上/DC100V
接觸電阻10mΩ以下/DC1A
適用電線規格AWG26以下散線以及0.15mm2以下散線

※適用電線規格:電線外徑勿超過電線固定夾內徑。
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鍍鎳
插針端子黄銅鍍銀
插孔端子磷青銅鍍銀
絕緣體聚酰胺樹脂

端子排列圖

接線作業方法(中繼型方法相同。)

芯數使用扳手間隔(mm)D尺寸(mm)扳手鎖附力
4.67.5101.5N・m(15kgf・cm)
10.129.5161.5N・m(15kgf・cm)
 
連接器組裝順序如下。
①電線通過電線襯套與連接器本體,焊接在絕緣體的端子上。
②電線焊接後,利用壓接工具(HR10A-TC-02)或尖嘴鉗等將連接器附屬的夾鉗零件密接固定在電線上。
③絕緣體螺絲部嵌入連接器本體(用扳手以上表所示數值鎖附。)嵌入連接器本體時不要造成焊接部負擔,將D部鬆弛後嵌入。
④夾具零件有2個結合部,將固定螺絲的前端插入其中1邊鎖緊。固定螺絲以0.3N・m(3kgf・cm)的緊固扭力固定。
⑤最後,將電線襯套套在連接器本體上。
 

連接器插拔方法

基本資訊

連結器種類 HR10 連結器製造商 廣瀨電機 電纜線額定電壓(V) 30
電纜線形狀 屏蔽 雙重 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸(AWG) 28
電纜線類型 SB

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767