(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HR10A連結器 直型

HR10A連結器 直型

可使用於感測器等暢銷商品!

  • 訊號用
  • 設備間連接
  • 感應器
  • EMI對策
  • 焊接
  • 單壓鎖定
  • 鍍銀
  • 三住原創

感應器等可使用的暢銷商品!
●採用雙重屏蔽電線可發揮耐雜訊功能!
●屏蔽從連接器內外殼連接。

 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
 
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
HR10AP

廣瀨電機連接器
P
(公端插頭)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像HR10A連接器 直通TYPE:関連画像40.2



50



指定
單位
0.1m
6
10
12
S
(母端插頭)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
PP
(公端插頭・
公端插頭)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
SS
(母端插頭・
母端插頭)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
PS
(公端插頭・
母端插頭)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
PY
(公端插頭・Y端子)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
SY
(母端插頭・Y端子)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
PT
(公端插頭・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
ST
(母端插頭・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
RP
(公端板裝)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
RS
(母端板裝)
4
6
10
12
RPRT
(公端板裝・散線)
含插針碼
標識軟管
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
RSRT
(母端板裝・散線)
含插針碼
標識軟管
4
6
10
12
RPT
(公端板裝)
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像HR10A連接器 直通TYPE:関連画像4
6
10
12
RST
(母端板裝)
4
6
10
12

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
 
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
HR10A連接器 直通TYPE:関連画像
型號
HR10AP-P-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPT-V-4-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RPT-V-6-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RPT-V-10-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RPT-V-12-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RST-V-4-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RST-V-6-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RST-V-10-[0.2-10/0.1]
HR10AP-RST-V-12-[0.2-10/0.1]
HR10AP-S-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型Y端子430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型Y端子[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型Y端子1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端直型Y端子1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管430--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管[6] 630--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管1030--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管1230--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管4300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 公端板裝僅標識軟管[6] 6300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 公端板裝僅標識軟管10300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 公端板裝僅標識軟管12300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 母端板裝平型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝平型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝平型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝平型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管430--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管[6] 630--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管1030--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管1230--雙重UL280.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管4300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 母端板裝僅標識軟管[6] 6300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 母端板裝僅標識軟管10300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 母端板裝僅標識軟管12300UL/CSA28-V0.2 ~ 10
6天~ 母端直型平型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子430雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[6] 630雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子1030雙重UL28--SB0.2 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子1230雙重UL28--SB0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

特性

項目内容
額定電流2A以下
額定電壓14芯:AC150V/DC200V、其他:AC100V/DC140V
耐電壓AC300V以下(4芯在AC500V以下)/1分鐘
絕緣電阻1,000MΩ以上/DC100V
接觸電阻10mΩ以下/DC1A
適用電線規格AWG26以下散線以及0.15mm2以下散線

※適用電線規格:電線外徑勿超過電線固定夾內徑。
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鍍鎳
插針端子黄銅鍍銀
插孔端子磷青銅鍍銀
絕緣體聚酰胺樹脂

端子排列圖

接線作業方法(中繼型方法相同。)

芯數使用扳手間隔(mm)D尺寸(mm)扳手鎖附力
4.67.5101.5N・m(15kgf・cm)
10.129.5161.5N・m(15kgf・cm)
 
連接器組裝順序如下。
①電線通過電線襯套與連接器本體,焊接在絕緣體的端子上。
②電線焊接後,利用壓接工具(HR10A-TC-02)或尖嘴鉗等將連接器附屬的夾鉗零件密接固定在電線上。
③絕緣體螺絲部嵌入連接器本體(用扳手以上表所示數值鎖附。)嵌入連接器本體時不要造成焊接部負擔,將D部鬆弛後嵌入。
④夾具零件有2個結合部,將固定螺絲的前端插入其中1邊鎖緊。固定螺絲以0.3N・m(3kgf・cm)的緊固扭力固定。
⑤最後,將電線襯套套在連接器本體上。
 

連接器插拔方法

基本資訊

連結器種類 HR10 連結器製造商 廣瀨電機 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767