(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PLT連結器 直型・中繼型

PLT連結器 直型・中繼型

安裝機器間連接用的小型PLT連結器的附中繼連結器電線。
可以同時節省加工時間和費用成本。

  • 設備間連接
  • 螺絲式
  • 焊接
  • 鍍鎳
  • 三住原創

小型通用的低成本電線
●安裝機器間連接用的小型PLT連接器的附中繼連接器電線。

・直型插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
NPLT
連接器
S
(母端插頭)
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像PLT連接器 直通・中繼型:関連画像20.2



50






指定單位
0.1m
3
4
5
6
8
JP
(中繼用公端)
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
SS
(母端插頭・
母端插頭)
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
SJP
(母端插頭・
中繼用公端)
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
SY
(母端插頭・Y端子)
含插針碼
標識軟管
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
ST
(母端插頭・散線)
含插針碼
標識軟管
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8
JPT
(中繼用公端・散線)
含插針碼
標識軟管
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像2
3
4
5
6
8

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
PLT連接器 直通・中繼型:関連画像
型號
NPLT-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-8-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管4未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管4150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管4300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[5] 5300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管8300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子4未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型Y端子8未滿100單重A0.2 ~ 50

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金鍍鎳
絕緣體電木
端子鍍鎳
 

端子排列圖

適用電線規格

芯數導體截面積(mm2)AWG電線外徑
2,30.5〜0.0520〜30φ6.3〜φ7mm
4,50.3〜0.0522〜30
6,7,80.2〜0.0524〜30
 

組裝方式

焊接時按照圖片分解連接器。
將連接器橫向螺絲轉鬆即可分解。

電氣特性

芯數2,3,4,5,6,7,8
額定電流5A以下
額定電壓125V以下
使用極限電壓200V以下
耐 電 壓AC1000V/1分鐘
絕緣電阻1800MΩ以上/DC500V
接觸電阻3mΩ以下
插拔壽命200次以内
使用溫度範圍−20℃〜+80℃

基本資訊

連結器種類 PLT 連結器製造商 三住 電纜線形狀
導體尺寸(AWG) 25

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

back next

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767