(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R04 防水 中繼轉接器(螺絲式)

R04 防水 中繼轉接器(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R04-J6F-6.3
  • R04-J6M-6.3
  • 促銷至 2025/03/31截止

多治見無線電機製。最適合在會受到水、風雨影響的場所使用。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金

●本商品是多治見無線電機製


特性與材質請參考標準規格

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:中繼轉接器、板裝插座。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 本系列商品庫存售罄後即停止販售,後續替代品型號請參考日本三住商品頁面
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R04 防水 中繼轉接器(螺絲式):関連画像
型式電線
拉出口徑φ(mm)
芯數TYPE重量
(g)
R04-J2M4.82公接頭
(插針)
12.7
R04-J3M312.8
R04-J5M513.0
R04-J6M6.3
6.8
7.3
624.2
23.9
23.5
R04-J8M6.3
6.8
7.3
824.5
24.2
23.8
R04-J12M8.51245.4
R04-J2F4.82母接頭
(插孔)
13.0
R04-J3F313.0
R04-J5F513.1
R04-J6F6.3
6.8
7.3
624.7
24.4
23.9
R04-J8F6.3
6.8
7.3
824.8
24.5
24.1
R04-J12F8.51246.1

概要規格

R04 防水 中繼轉接器(螺絲式):関連画像
型號
R04-J2M-4.8
R04-J6M-6.3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
當日可能 1024.0~4.5
當日可能 1065.5~6.0

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅以及鋅合金鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

端子排列圖

機械特性

項目内 容
耐衝擊性加速度50G
耐振性JIS C 5402, 6.1, 10〜55Hz, 10G
耐濕性JIS C 5402, 7.3, 40±2℃, 90%〜95%以下, 96小時
耐腐蝕性JIS C 5402, 7.1, 鹽水濃度5%, 48小時
使用溫度範圍−25℃〜+85℃, 相對濕度85%以下
溫度循環JIS C 5402, 7.2, −40℃〜+100℃ 5循環
反覆動作1000次插拔
防水性耐水壓=200kpa(接合時)
 

適用電線規格

 導體截面積(mm2)AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出連結器電線引出口的内徑。
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。
 

面板裁切尺寸圖

※不論哪種型式皆從面板前端進行安裝。
 

接線作業方法

組合方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R R04
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 2
容許電壓(V) 300 / 420 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他 附註 電壓DC 420V
附註 電壓AC 300V

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767