(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

R04連結器 直型

R04連結器 直型

【特長】
・使用高度防水的R04連結器
・配備廣泛用於設備連接的R04 連結器電線。

  • 訊號用
  • 感應器
  • EMI對策
  • 鍍金
  • 三住原創

耐油、耐水性優越的電線
●安裝廣泛被使用在機器間連接用的R04連結器之電線。

・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
R04連結器 直通TYPE:関連画像
R04系列
 

(i)請注意

  • R04連結器停止生產,依序切換後繼型號ER04連結器。
    原商品R04連結器與後繼型號ER04連結器有可能混合出貨。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R04連結器 ストレートTYPE:関連画像
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像
連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)

R04P

多治見
無線電機

連結器

PP
(公端插頭・公端插頭)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像R04連結器 ストレートTYPE:関連画像20.6



50



指定
單位
0.1m0.2



50






指定
單位
0.1m0.2



50






指定
單位
0.1m
3
5
6
8
12
SS
(母端插座・母端插座)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PS
(公端插頭・母端插座)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
P
(公端插頭)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
S
(母端插座)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PT
(公端插頭・散線)
附含插針碼標識軟管
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
ST
(母端插座・散線)
附含插針碼標識軟管
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PY
(公端插頭・Y端子)
附含插針碼標識軟管
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
SY
(母端插座・Y端子)
附含插針碼標識軟管
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RP
(公端板裝)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RS
(母端板裝)
2
3
5
6
8
12
RPRT
(公端板裝・散線)
附含插針碼標識軟管
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RSRT
(母端板裝・散線)
附含插針碼標識軟管
2
3
5
6
8
12
板裝單線電線TYPE電線TYPE芯數
RPT
(公端板裝)
R04連結器 ストレートTYPE:関連画像R04連結器 ストレートTYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RST
(母端板裝)
2
3
5
6
8
12
型號
R04P-P-A-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-3-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-5-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-3-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-12-[0.2-50/0.1]
R04P-PP-A-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-5-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-5-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-12-[0.5-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型[2] 2未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3未滿100單重25A0.2 ~ 50
12天~ 公端直型平型[5] 5未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型平型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型平型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
12天~ 公端直型平型8300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
12天~ 公端直型公端直型8300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2未滿100單重25A0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型[3] 3未滿100單重25A0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型[5] 5未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8未滿100單重25A0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型12未滿100單重25A0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型[3] 3300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型12300UL25耐油繞曲/柔軟E0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型[6] 6300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50
12天~ 公端直型母端直型12300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.5 ~ 50

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅以及鋅合金鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

端子排列圖

機械特性

項目内 容
耐衝擊性加速度50G
耐振性JIS C 5402, 6.1, 10〜55Hz, 10G
耐濕性JIS C 5402, 7.3, 40±2℃, 90%〜95%以下, 96小時
耐腐蝕性JIS C 5402, 7.1, 鹽水濃度5%, 48小時
使用溫度範圍−25℃〜+85℃, 相對濕度85%以下
溫度循環JIS C 5402, 7.2, −40℃〜+100℃ 5循環
反覆動作1000次插拔
防水性耐水壓=200kpa(接合時)
 

適用電線規格

 導體截面積(mm2)AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出連結器電線引出口的内徑。
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。
 

面板裁切尺寸圖

※不論哪種型式皆從面板前端進行安裝。
 

接線作業方法

組合方法

基本資訊

連結器種類 R04 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767