• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

R03 擋板型板裝插座(螺絲式)

R03 擋板型板裝插座(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R03-R6F
  • R03-R6M

Tajimi Electronics製。作業效率UP!用螺母輕鬆固定本體。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金

●本商品是多治見無線電機製。
●以附屬的螺帽固定連接器本體。
●與直通型插頭連接。

特性與材質請參考共通規格
面板裁切尺寸請參考共通規格

・板裝插座間無法互相嵌合。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

R03 隔板型板裝插座(ネジ式):関連画像
型式芯數TYPE重量
(g)
R03-R2M2公接頭
(插針)
4.3
R03-R3M34.5
R03-R5M54.7
R03-R6M67.2
R03-R8M87.4
R03-R12M1214.0
R03-R2F2母接頭
(插孔)
4.8
R03-R3F35.0
R03-R5F55.2
R03-R6F68.2
R03-R8F88.3
R03-R12F1215.0

概要規格

R03 隔板型板裝插座(ネジ式):関連画像
型號
R03-R2F
R03-R2M
R03-R3F
R03-R3M
R03-R5F
R03-R5M
R03-R6F
R03-R6M
R03-R8F
R03-R8M
R03-R12F
R03-R12M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
附註 電壓DC 附註 電壓AC
當日可能 10P・Q・R母端(插座)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)5150 ~ 200200V150V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)5150 ~ 200200V150V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)6300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)6300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)12300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)12300 ~ 420420V300V

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅以及
鋅合金
鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0
 
06p-G2-107-06
 

適用電線規格

 導體截面積(mm2)AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。
 

其他特性

項目内容
耐衝擊性加速度50G
耐振性JISC5402,6.1,10〜500Hz,10G
耐濕性JISC5402,7.3,40±2℃,90%〜95%以下,96小時
耐腐蝕性JISC5402,7.1,鹽水濃度5%,48小時
使用溫度範圍−25℃〜+85℃,相對濕度85%以下
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

06i-G2-108-01.ai
 

連結器安裝孔外形圖

06i-G2-108-02.ai

●尺寸表
芯數φABφCDφE最大板厚
2,3,59.28.49.210.54-2.2φ2.0
6,812.211.212.213.04-2.2φ2.0
1216.214.716.317.04-2.8φ1.6

※最大板厚僅適用隔板型板裝。法蘭型板裝無指定。
※不論哪種型式皆從面板前端進行安裝。法蘭型的安裝螺絲僅12芯使用M2.6,其他規格皆使用M2。

基本資訊

連結器形狀 圓型 P・Q・R R03 用途 電纜線對板裝
容許電流(A) 2 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767