(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

R03 直型插頭(螺絲式)

R03 直型插頭(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R03-PB6F
  • R03-PB6M
  • 促銷至 2025/03/31截止

多治見無線電機製。螺絲式嵌合小型金屬R03連結器。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金

●本商品是多治見無線電機製


特性與材質請參考標準規格

(i)請注意

  • 適用對手件:中繼轉接器、板裝插座;不適用:直型插頭。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 本系列商品庫存售罄後即停止販售,無代替品。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R03 直通插頭(ネジ式):関連画像
型式芯數TYPE重量
(g)
R03-PB2M2公接頭
(插針)
12.3
R03-PB3M312.5
R03-PB5M513.0
R03-PB6M621.0
R03-PB8M821.0
R03-PB12M1234.0
R03-PB2F2母接頭
(插孔)
12.8
R03-PB3F313.0
R03-PB5F513.4
R03-PB6F621.5
R03-PB8F821.9
R03-PB12F1235.0

概要規格

R03 直通插頭(ネジ式):関連画像
型號
R03-PB3F
R03-PB12M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數
當日可能 10母端(插座)3
當日可能 10公端(插頭)12

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅以及
鋅合金
鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0
 
06p-G2-107-06
 

適用電線規格

 導體截面積(mm2)AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。
 

其他特性

項目内容
耐衝擊性加速度50G
耐振性JISC5402,6.1,10〜500Hz,10G
耐濕性JISC5402,7.3,40±2℃,90%〜95%以下,96小時
耐腐蝕性JISC5402,7.1,鹽水濃度5%,48小時
使用溫度範圍−25℃〜+85℃,相對濕度85%以下
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

06i-G2-108-01.ai
 

連結器安裝孔外形圖

06i-G2-108-02.ai

●尺寸表
芯數φABφCDφE最大板厚
2,3,59.28.49.210.54-2.2φ2.0
6,812.211.212.213.04-2.2φ2.0
1216.214.716.317.04-2.8φ1.6

※最大板厚僅適用隔板型板裝。法蘭型板裝無指定。
※不論哪種型式皆從面板前端進行安裝。法蘭型的安裝螺絲僅12芯使用M2.6,其他規格皆使用M2。

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R R03
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 2 容許電壓(V) 300 / 420
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他 附註 電壓DC 420V 附註 電壓AC 300V

常見問題 ( FAQ )

質問: 整個系列型號數眾多,請問如何才能正確選型?
回答: 請根據外殼尺寸、芯數、插頭/插座、插針/插孔、插拔方式等基本規格進行選型。
不能相互組合的類型有:插頭與插頭、插座與插座、插針與插針、插孔與插孔、不同外殼尺寸、不同芯數、不同插拔方式等。
質問: 焊接型和壓著型有什麼區別?
回答: 焊接型連接器本身附帶端子,使用一般手動焊接工具即可進行電纜接線。
壓著型連接器需要另購端子,需使用專業壓接工具進行接線,請根據實際電纜截面積進行端子選型。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767