(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R03連結器 中繼型

R03連結器 中繼型

R03系列延長用電子配線
附R03連結器的電線可廣泛用於設備連接。

  • 訊號用
  • 設備間連接
  • 螺絲式
  • 焊接
  • 鍍金
  • 三住原創

延長用非常便利!
R03系列的延長用電線

●安裝廣泛使用於機器間連接用的R03連接器之電線。

・直通插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
R03連接器 中繼TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R03連接器 中繼TYPE:関連画像
R03連接器 中繼TYPE:関連画像
R03連接器 中繼TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
R03J

多治見
無線電機連接器
JP
(中繼用公端)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像R03連接器 中繼TYPE:関連画像20.2



50



指定單位
0.1m
3
5
6
8
12
JS
(中繼用母端)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPP
(中繼用公端・
公端插頭)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSS
(中繼用母端・
母端插頭)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPS
(中繼用公端・
母端插頭)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSP
(中繼用母端・
公端插頭)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSJS
(中繼用母端・
中繼用母端)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPJS
(中繼用公端・
中繼用母端)
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPY
(中繼用公端・Y端子)
附含插針碼
標識軟管
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSY
(中繼用母端・Y端子)
附含插針碼
標識軟管
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPT
(中繼用公端・散線)
附含插針碼
標識軟管
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JST
(中繼用母端・散線)
附含插針碼
標識軟管
R03連接器 中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
型號
R03J-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅以及
鋅合金
鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0
 
06p-G2-107-06
 

適用電線規格

 導體截面積(mm2)AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。
 

其他特性

項目内容
耐衝擊性加速度50G
耐振性JISC5402,6.1,10〜500Hz,10G
耐濕性JISC5402,7.3,40±2℃,90%〜95%以下,96小時
耐腐蝕性JISC5402,7.1,鹽水濃度5%,48小時
使用溫度範圍−25℃〜+85℃,相對濕度85%以下
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

06i-G2-108-01.ai
 

連接器安裝孔外形圖

06i-G2-108-02.ai

●尺寸表
芯數φABφCDφE最大板厚
2,3,59.28.49.210.54-2.2φ2.0
6,812.211.212.213.04-2.2φ2.0
1216.214.716.317.04-2.8φ1.6

※最大板厚僅適用隔板型板裝。法蘭型板裝無指定。
※不論哪種型式皆從面板前端進行安裝。法蘭型的安裝螺絲僅12芯使用M2.6,其他規格皆使用M2。

基本資訊

連結器種類 R03 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀
導體尺寸(AWG) 25

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

back next

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767