(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用可靠度高R03連結器的電子配線!對於機器連接訊號線非常方便!
安裝廣泛使用於機器間連接用的R03連結器之電線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器 TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
R03P 多治見 無線電機 連接器 | P (公端插頭) | ![]() | ![]() | 2 | 0.2 〜 50 指定單位 0.1m |
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
S (母端插頭) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PP (公端插頭・ 公端插頭) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
SS (母端插頭・ 母端插頭) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PS (公端插頭・ 母端插頭) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PT (公端插頭・散線) 附含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
ST (母端插頭・散線) 附含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PY (公端插頭・Y端子) 附含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
SY (母端插頭・Y端子) 附含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RP (公端板裝) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RS (母端板裝) | 2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RPRT (公端板裝) 附含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RSRT (母端板裝) 附含插針碼 標識軟管 | 2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
電線TYPE | 電線TYPE | 芯數 | |||
RPT (公端板裝) | ![]() | ![]() | 2 | ||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RST (母端板裝) | 2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 |
型號 |
---|
R03P-P-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-12-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 芯數 | 電纜線額定電壓 (V) | 屏蔽 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 雙絞線 | 導體尺寸 (AWG) | 耐環境 | 耐繞曲 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 公端直型 | 平型 | [2] 2 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [3] 3 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [5] 5 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [6] 6 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 8 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 12 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [2] 2 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [3] 3 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 無 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [5] 5 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [6] 6 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 8 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 12 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [6] 6 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 12 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | [6] 6 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 平型 | 12 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [2] 2 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [3] 3 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [5] 5 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [6] 6 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 8 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 12 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [2] 2 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [3] 3 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 無 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [5] 5 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [6] 6 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 8 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 12 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [2] 2 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [3] 3 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [6] 6 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 12 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [2] 2 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [3] 3 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | [6] 6 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 公端直型 | 12 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [2] 2 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [3] 3 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [5] 5 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [6] 6 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 8 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 12 | 未滿100 | 單重 | 無 | 灰 | 無 | 25 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [2] 2 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [3] 3 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 無 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [5] 5 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [6] 6 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 8 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 12 | 150 | 單重 | UL | 深藍 | 有 | 25 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [6] 6 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 12 | 300 | 無 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | [6] 6 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端直型 | 母端直型 | 12 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 有 | 25 | 耐油 | 繞曲/柔軟 | F | 0.2 ~ 50 |
型號 |
---|
Loading...
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
本體外殼 | 黄銅以及 鋅合金 | 鍍鎳 |
端子 | 銅合金 | 鎳底鍍金 |
絕緣體 | 合成樹脂 聚對苯二甲酸丁二酯 | UL94V-0 |
適用電線規格
導體截面積(mm2) | AWG | |
---|---|---|
電線規格 | 0.2〜0.05 | 24〜30 |
電氣特性
芯數 | 額定電壓(V以下) | 額定電流(A以下) | 耐電壓 (AC.V以下,1分鐘) | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 插拔壽命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 8mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000次以上 |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
其他特性
項目 | 内容 |
---|---|
耐衝擊性 | 加速度50G |
耐振性 | JISC5402,6.1,10〜500Hz,10G |
耐濕性 | JISC5402,7.3,40±2℃,90%〜95%以下,96小時 |
耐腐蝕性 | JISC5402,7.1,鹽水濃度5%,48小時 |
使用溫度範圍 | −25℃〜+85℃,相對濕度85%以下 |
端子排列圖 ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。
連接器安裝孔外形圖
芯數 | φA | B | φC | D | φE | 最大板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3,5 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 4-2.2φ | 2.0 |
6,8 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 13.0 | 4-2.2φ | 2.0 |
12 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 17.0 | 4-2.8φ | 1.6 |
連結器種類 | R03 | 連結器製造商 | Tajimi Electronics | 電纜線形狀 | 圓 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策