(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PRC05連結器 單壓・中繼型

PRC05連結器 單壓・中繼型

一鍵延長電線非常方便!
這是一種具有EPRC05連結器的中繼連結器的電線,廣泛用於連接設備。

  • 訊號用
  • 設備間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

單壓式對延長電線非常方便!
●安裝廣泛使用於機器間連接用的PRC05的附中繼連接器電線。

・直通插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
無法以特注方式指定屏蔽接續。標準品也不提供安裝接地線的追加工服務。
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

請注意
・由於PRC05連結器原廠將結束生產,將陸續切換為後續品EPRC05連結器。
・形狀及電氣規格無變更,但由於絕緣物的材質改變,絕緣物顏色變更如下:
    插頭側:深藍綠色 → 黑色
    插座側:白色 → 黑色
・後續品EPRC05連結器與PRC05可以完全互換,依據原有的對手件組合可以嵌合。
・直線插頭彼此無法對接。用於中繼時,請選用中繼用,或是板裝插座。
・屏蔽從連結器根部切齊(未連接)。
・無對應特注品,即使是標準品也無法另外對應安裝接地線的追加工。


規格表

PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
 
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)

PRC05J

多治見
無線電機

連接器
P894

JP
(中繼用公接頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像20.2



50



指定單位
指定
3
5
6
8
12
JS
(中繼用母接頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPP
(中繼用公接頭・
公接頭插頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSS
(中繼用母接頭・
母接頭插頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPS
(中繼用公接頭・
母接頭插頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSP
(中繼用母接頭・
公接頭插頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPJP
(中繼用公接頭・
中繼用公接頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSJS
(中繼用母接頭・
中繼用母接頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPJS
(中繼用公接頭・
中繼用母接頭)
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JPY
(中繼用公接頭・Y端子)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JSY
(中繼用母接頭・
Y端子)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像20.2



50



指定單位
指定
3
5
6
8
12
JPT
(中繼用公接頭・
散線)
附含插針碼標識軟管
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
JST
(中繼用母接頭・
散線)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像 PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
PRC05連接器 單壓式・中繼TYPE:関連画像
型號
PRC05J-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[6] 6300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12300UL耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[6] 6300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12300單重UL耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12未滿100單重A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[6] 6150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12150單重UL深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50

Loading...

單鍵小型連接器(PRCO5)

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

連接器圖

組合方法

組合方法

適用電線規格

 導體截面積(mm2AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃

端子排列圖

端子排列圖

連接器安裝孔外形圖

バルクヘッド型板接用穴

基本資訊

連結器種類 PRC05 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀
導體尺寸(AWG) 25

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767