(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PRC05連結器 單壓・直型・板裝型

PRC05連結器 單壓・直型・板裝型

安裝廣泛使用於機器間連接用的PRC05連結器之電線。

  • 訊號用
  • 設備間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

機器接續非常便利!
●安裝廣泛使用於機器間連接用的PRC05連接器之電線。

・直型插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
PRC05連接器 單壓式・直通・板裝TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

請注意
・由於PRC05連結器原廠將結束生產,將陸續切換為後續品EPRC05連結器。
・形狀及電氣規格無變更,但由於絕緣物的材質改變,絕緣物顏色變更如下:
    插頭側:深藍綠色 → 黑色
    插座側:白色 → 黑色
・後續品EPRC05連結器與PRC05可以完全互換,依據原有的對手件組合可以嵌合。
・直線插頭彼此無法對接。用於中繼時,請選用中繼用,或是板裝插座。
・屏蔽從連結器根部切齊(未連接)。
・無對應特注品,即使是標準品也無法另外對應安裝接地線的追加工。

規格表

PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
PRC05P

多治見
無線電機

連接器
P
(公端插頭)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像20.2



50



指定單位
0.1m
3
5
6
8
12
S
(母端插頭)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PP
(公端插頭・
公端插頭)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
SS
(母端插頭・
母端插頭)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PS
(公端插頭・
母端插頭)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PT
(公端插頭・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
ST
(母端插頭・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
PY
(公端插頭・
Y端子)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
SY
(母端插頭・
Y端子)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RP
(公端板裝)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RS
(母端板裝)
2
3
5
6
8
12
RPRT
(公端板裝)
附含插針碼
標識軟管
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RSRT
(母端板裝)
附含插針碼
標識軟管
2
3
5
6
8
12
板裝單線電線TYPE電線TYPE芯數
RPT
(公端板裝)
PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像PRC05連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
5
6
8
12
RST
(母端板裝)
2
3
5
6
8
12
型號
PRC05P-P-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-P-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PP-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05P-PS-D-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型[2] 2未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[6] 6300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12300UL25耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[6] 6300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12300單重UL25耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[3] 3未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 5未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型12未滿100單重25A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[3] 3150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 5150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[6] 6150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型12150單重UL深藍25耐油柔軟D0.2 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)

Loading...

單鍵小型連接器(PRCO5)

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

連接器圖

組合方法

組合方法

適用電線規格

 導體截面積(mm2AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃

端子排列圖

端子排列圖

連接器安裝孔外形圖

バルクヘッド型板接用穴

基本資訊

連結器種類 PRC05 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767