(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PRC03連結器 單壓・中繼型

PRC03連結器 單壓・中繼型

使用多治見無線PRC03的單壓、中繼型線束 附直型連結器的纜線,延長非常便利 是安裝了廣泛運用在機器間連接用的PRC03連結器的電纜線。

  • 設備間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

附直型連接器電線,延長非常便利
●安裝廣泛用於機器間連接的PRC03連接器電線。

・直型插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像
 
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
PRC0332

多治見
無線電機連接器
JP
(中繼用公端)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像
詳細資訊請參考
P891
20.2



50



指定
單位
0.1m
3
4
5
7
JS
(中繼用母端)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPP
(中繼用公端・
公端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JSS
(中繼用母端・
母端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPS
(中繼用公端・
母端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JSP
(中繼用母端・
公端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JSJS
(中繼用母端・
中繼用母端)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPJS
(中繼用公端・
中繼用母端)
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPY
(中繼用公端・
Y端子)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JSY
(中繼用母端・
Y端子)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JPT
(中繼用公端・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7
JST
(中繼用母端・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像2
3
4
5
7

概要規格

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像

PRC03連接器 ワンタッチ・中繼TYPE:関連画像
 
型號
PRC0332-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-7-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[7] 7A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[7] 7深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[2] 2UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型4UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[5] 5UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[7] 7UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[7] 7A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[7] 7深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[2] 2UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[3] 3UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型4UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[5] 5UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型[7] 7UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型4A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[7] 7A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型4深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[7] 7深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[2] 2UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[3] 3UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型4UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[5] 5UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型[7] 7UL深藍耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[2] 2A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型4A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[5] 5A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[7] 7A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[2] 2深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型4深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[5] 5深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[7] 7深藍耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[2] 2UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型4UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[5] 5UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[7] 7UL深藍耐油繞曲/柔軟E0.2 ~ 50

Loading...

組合方法

 

適用電線規格

連接器芯數導體截面積AWG規格芯線外徑
2,31.4mm2以下AWG16以下φ1.6以下
4,5,70.5mm2以下AWG20以下φ1.0以下
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂
 

電氣特性

連接器芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻
ACDC
26008401018001000MΩ以上
(DC 500V)
5mΩ以下
(DC 3V 1A)
3360504101000
440056051200
5,735049051000

※額定為端子一芯流過的容量。
 

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器結合面看出的視圖。


基本資訊

連結器種類 PRC03 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線額定電壓(V) 300
電纜線形狀 屏蔽 導體尺寸(AWG) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767