(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PRC03連結器 單壓・直型・板裝型

PRC03連結器 單壓・直型・板裝型

拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。
使用日本社團法人日本非破壞檢查規格品(NDIS 4102-69)連結器。

  • 設備間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

機器間接續非常方便!
●拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。
●日本社團法人日本非破壞檢查規格品(NDIS 4102-69)連接器使用。

・直通插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
 
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
PRC0312

多治見
無線電機連接器
P
(公端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像20.2



50



指定
單位
0.1m
3
4
5
7
S
(母端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
PP
(公端插頭・
公端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
SS
(母端插頭・
母端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
PS
(公端插頭・
母端插頭)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
PT
(公端插頭・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
ST
(母端插頭・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數

指定長(m)

0.2



50



指定
單位
0.1m

PRC0312

多治見
無線電機連接器
PY
(公端插頭・
Y端子)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
SY
(母端插頭・
Y端子)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
RP
(公端板裝)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
RS
(母端板裝)
2
3
4
5
7
RPRT
(公端板裝・散線)
附含插針碼標識軟管
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
RSRT
(母端板裝・散線)
附含插針碼標識軟管
2
3
4
5
7
板裝單線電線TYPE電線TYPE芯數
RPT
(公端板裝)
PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像PRC03連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像2
3
4
5
7
RST
(母端板裝)
2
3
4
5
7
型號
PRC0312-P-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-7-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型[2] 220A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 320A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型420A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 520A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[7] 720A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型4深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[7] 7深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[2] 2UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型4UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[5] 5UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[7] 7UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 220A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 320A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型420A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 520A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[7] 720A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型4深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[7] 7深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[2] 2UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型4UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[5] 5UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[7] 7UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 220A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[3] 320A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型420A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 520A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[7] 720A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[3] 3深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型4深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 5深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[7] 7深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[2] 2UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[3] 3UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型4UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[5] 5UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型[7] 7UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[2] 220A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[3] 320A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管420A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[5] 520A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[7] 720A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[2] 2深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[3] 3深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管4深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[5] 5深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[7] 7深藍20耐油柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[2] 2UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[3] 3UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管4UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[5] 5UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[7] 7UL深藍20耐油繞曲E0.2 ~ 50

Loading...

組合方法

 

適用電線規格

連接器芯數導體截面積AWG規格芯線外徑
2,31.4mm2以下AWG16以下φ1.6以下
4,5,70.5mm2以下AWG20以下φ1.0以下
 

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋅合金梨地鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂
 

電氣特性

連接器芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻
ACDC
26008401018001000MΩ以上
(DC 500V)
5mΩ以下
(DC 3V 1A)
3360504101000
440056051200
5,735049051000

※額定為端子一芯流過的容量。
 

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

基本資訊

連結器種類 PRC03 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線額定電壓(V) 300
電纜線形狀 屏蔽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767