(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
多治見無線電機製。採用抗振動和耐衝擊性優異的單壓嵌合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | TYPE | 重量 g |
PRC04-32A16-8AM12.5 | 8 | 公接頭 (插針) | 32.5 |
PRC04-32A20S-12M14.5 | 12 | 54.0 | |
PRC04-32A16-14M12.5 | 14 | 30.5 | |
PRC04-32A20S-19M14.5 | 19 | 51.0 | |
PRC04-32A26S-21M18 | 21 | 87.0 | |
PRC04-32A26S-37M18 | 37 | 84.0 | |
PRC04-32A16-8AF12.5 | 8 | 母接頭 (插孔) | 36.0 |
PRC04-32A20S-12F14.5 | 12 | 59.0 | |
PRC04-32A16-14F12.5 | 14 | 35.0 | |
PRC04-32A20S-19F14.5 | 19 | 58.0 | |
PRC04-32A26S-21F18 | 21 | 97.0 | |
PRC04-32A26S-37F18 | 37 | 95.0 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 芯數 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 附註 電壓DC | 附註 電壓AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 母端(插座) | 8 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 8 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
4天~ | 10 | 母端(插座) | 14 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | ||
4天~ | 10 | 公端(插頭) | 14 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | ||
當日可能 | 10 | 母端(插座) | 12 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 12 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
當日可能 | 10 | 母端(插座) | 19 | 4 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 19 | 4 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
4天~ | 10 | 母端(插座) | 21 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 21 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
4天~ | 10 | 母端(插座) | 37 | 3 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
4天~ | 10 | 公端(插頭) | 37 | 3 | 400 ~ 560 | 560V | 400V |
型號 |
---|
Loading...
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
本體外殼 | 鋁合金 | 耐酸鋁 |
端子 | 銅合金 | 鎳底鍍金 |
絕緣體 | 合成樹脂 | − |
適用電線規格
連接器芯數 | 導體截面積 | AWG規格 | 芯線外徑 |
---|---|---|---|
8,12,21 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | 1.6mm以下 |
14,19,37 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | 1.0mm以下 |
電氣特性
芯數 | 額定電壓(V以下) | 額定電流(A以下) | 耐電壓 (AC.V以下,1分鐘) | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 插拔壽命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
8 | 400 | 560 | 10 | 1200 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 5mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000次以上 |
12 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
14 | 350 | 490 | 5 | 1000 | |||
19 | 400 | 560 | 4 | 1200 | |||
21 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
37 | 400 | 560 | 3 | 1200 |
使用溫度範圍
−25℃〜+85℃端子排列圖 ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。
面板裁切規格圖
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | P・Q・R | P・Q・R | PRC04 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 裝卸方法 | 單壓 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策