(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PRC04 直型插頭(單壓鎖定)

PRC04 直型插頭(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

  • PRC04-12A26S-37F18
  • PRC04-12A26S-37M18
  • 促銷至 2025/03/31截止

多治見無線電機製。裝卸容易,單壓式PRC04連結器。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

拆裝容易的高密度單鍵PRC04連接器
●本商品是多治見無線電機製。
 

特性、材質請參考共通規格

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC04 直通插頭(ワンタッチロック):関連画像
型式芯數TYPE重量
g
PRC04-12A16-8AM12.58公接頭
(插針)
40.0
PRC04-12A20S-12M14.51263.0
PRC04-12A16-14M12.51439.0
PRC04-12A20S-19M14.51961.0
PRC04-12A26S-21M1821103.0
PRC04-12A26S-37M183798.0
PRC04-12A16-8AF12.58母接頭
(插孔)
43.5
PRC04-12A20S-12F14.51269.0
PRC04-12A16-14F12.51443.0
PRC04-12A20S-19F14.51967.0
PRC04-12A26S-21F1821116.0
PRC04-12A26S-37F1837111.0

概要規格

PRC04 直通插頭(ワンタッチロック):関連画像
型號
PRC04-12A16-8AF12.5
PRC04-12A16-8AM12.5
PRC04-12A16-14F12.5
PRC04-12A16-14M12.5
PRC04-12A20S-12F14.5
PRC04-12A20S-12M14.5
PRC04-12A20S-19F14.5
PRC04-12A20S-19M14.5
PRC04-12A26S-21F18
PRC04-12A26S-21M18
PRC04-12A26S-37F18
PRC04-12A26S-37M18
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
附註 電壓DC 附註 電壓AC
4天~ 10母端(插座)810400 ~ 560560V400V
4天~ 10公端(插頭)810400 ~ 560560V400V
4天~ 10母端(插座)145350 ~ 490490V350V
4天~ 10公端(插頭)145350 ~ 490490V350V
4天~ 10母端(插座)1210400 ~ 560560V400V
4天~ 10公端(插頭)1210400 ~ 560560V400V
當日可能 10母端(插座)194400 ~ 560560V400V
4天~ 10公端(插頭)194400 ~ 560560V400V
當日可能 10母端(插座)2110400 ~ 560560V400V
4天~ 10公端(插頭)2110400 ~ 560560V400V
當日可能 10母端(插座)373400 ~ 560560V400V
4天~ 10公端(插頭)373400 ~ 560560V400V
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
附註 電壓DC 附註 電壓AC

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋁合金耐酸鋁
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

適用電線規格

連接器芯數導體截面積AWG規格芯線外徑
8,12,211.4mm2以下AWG16以下1.6mm以下
14,19,370.5mm2以下AWG20以下1.0mm以下

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
84005601012001000MΩ以上
(DC500V)
5mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
12400560101200
1435049051000
1940056041200
21400560101200
3740056031200

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

面板裁切規格圖

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PRC04
用途 電纜線對電纜線 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 單壓

常見問題 ( FAQ )

質問: 整個系列型號數眾多,請問如何才能正確選型?
回答: 請根據外殼尺寸、芯數、插頭/插座、插針/插孔、插拔方式等基本規格進行選型。
不能相互組合的類型有:插頭與插頭、插座與插座、插針與插針、插孔與插孔、不同外殼尺寸、不同芯數、不同插拔方式等。
質問: 焊接型和壓著型有什麼區別?
回答: 焊接型連接器本身附帶端子,使用一般手動焊接工具即可進行電纜接線。
壓著型連接器需要另購端子,需使用專業壓接工具進行接線,請根據實際電纜截面積進行端子選型。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引