(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PRC04連結器 單壓・直型・板裝型

PRC04連結器 單壓・直型・板裝型

【特長】
耐振動、耐衝撃力強的高信頼性附連結器電線!37芯連結器的高密度單壓鎖定型
・拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 耐振動
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

耐振動、耐衝撃力強的高信頼性附連接器電線
●拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。

・直型插頭間無法互相嵌合。中繼用途時,請使用中繼用、或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷未接續。
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
 
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
PRC04P

多治見
無線電機連接器
P
(公端插頭)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像80.2



50



指定
單位
0.1m
12
14
19
21
37
S
(母端插頭)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
PP
(公端插頭・
公端插頭)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
SS
(母端插頭・
母端插頭)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
PS
(公端插頭・
母端插頭)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
PT
(公端插頭・散線)
附含插針碼
標識軟管
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
PY
(公端插頭・Y端子)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
ST
(母端插頭・散線)
附含插針碼
標識軟管
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
SY
(母端插頭・Y端子)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
RP
(公端板裝)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
RS
(母端板裝)
8
12
14
19
21
37
RPRT
(公端板裝・散線)
附含插針碼
標識軟管
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
RSRT
(母端板裝・散線)
附含插針碼
標識軟管
8
12
14
19
21
37
RPY
(公端板裝・
Y端子)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
RSY
(母端板裝・
Y端子)
8
12
14
19
21
37
板裝單線電線TYPE電線TYPE芯數
RPT
(公端板裝)
PRC04連接器 ワンタッチ・直通・板裝TYPE:関連画像8
12
14
19
21
37
RST
(母端板裝)
8
12
14
19
21
37



 
型號
PRC04P-P-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PT-A-37-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端直型平型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型14未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型19未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型37未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型14未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型19未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型37未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型14未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型19未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型37未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型母端直型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管14未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管19未滿10020A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管37未滿10020A0.2 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋁合金耐酸鋁
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

適用電線規格

連接器芯數導體截面積AWG規格芯線外徑
8,12,211.4mm2以下AWG16以下1.6mm以下
14,19,370.5mm2以下AWG20以下1.0mm以下

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
84005601012001000MΩ以上
(DC500V)
5mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
12400560101200
1435049051000
1940056041200
21400560101200
3740056031200

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

面板裁切規格圖

基本資訊

連結器種類 PRC04 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767