(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

693連結器 防水蓋

693連結器 防水蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

有直型插頭用與板裝插座用2種,預防未連接連結器時有灰塵或異物混入嵌合部。

  • IP67

●未連接時,與連接器安裝防止水或灰塵侵入。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

693連接器 防水キャップ:関連画像
型式適用
連接器
TYPE重量
g
08-2299-000-000直通公接頭用20
08-2301-000-000板裝
08-2300-000-000直通母接頭用
08-2302-000-000板裝
型號
08-2299-000-000
08-2300-000-000
08-2301-000-000
08-2302-000-000
型號數量折扣標準
出貨日
規格 適用連結器形狀
當日可能 直型用公端
當日可能 直型用母端
當日可能 板裝用公端
當日可能 板裝用母端

Loading...

  1. 1

歐洲規格防水中型連接器(693)

特長

● 取得VDE(德國)・UL(美國)・SEV(瑞士)認證的電力用連接器。
● 輕量的塑膠製本體,適合做為可動部或移動體的防水連接器使用。
● 連接器嵌合時可發揮IP67等級的防水性。
● 可使用PG螺絲用的各種電線固定夾。
● 嵌合時,採用接地插針先接觸的安全構造。

材料/表面處理

項目材料表面處理
絕緣體PBT
本體外殼含玻璃纖維PBT
端子公接頭(黄銅)、母接頭(磷青銅)鍍銀

※ 關於額定電壓定義,VDE0110將使用環境分為1、2、3、4的4種等級,請根據環境等級設定適合的額定電壓。
等級3: 有導電性汙染,或由於結露使乾燥的非導電汙染變成導電性的
—適用機器—
工業及農業區域、無暖氣房、工作室、鍋爐室内的電子機器

共通規格

項目4芯(螺絲式)※7芯(螺絲式、焊接式)※
額定電流16A以下10A以下
額定電壓(VDE0110/等級3)※※AC400V以下AC250V以下
耐電壓AC2250VAC1750V
絕緣電阻1012Ω以上
接觸電阻5mΩ以下
插拔次數500次以上
使用溫度範圍(註)−40℃〜+100℃
適用電線導體截面積2.5mm2以下0.75mm2以下
AWG14以下18以下

※各芯數其中1根是接地針。

組合方法

端子排列圖
 
PG螺絲用の各種電線固定夾に対応
連接器電線適用徑φmm
4芯3.5〜8
7芯6〜12

※ 電線固定夾的交換,請使用附屬的防水環、固定夾螺絲進行交換。
 
螺絲式板裝7芯の後面

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767