(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

693連結器 歐洲規格・防水 直型公端連結器(螺絲式)

693連結器 歐洲規格・防水 直型公端連結器(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Binder公司製。輕量且具有IP67防水性能的693連結器。

  • UL
  • VDE
  • SEV
  • IP67
  • 訊號用
  • 焊接
  • 螺絲鎖定

●本商品是Binder製。
●樹脂製本體,非常輕量。

材質、特性請參考標準規格頁籤

・各芯數其中1根是接地針。端子排列圖請參考標準規格
・電線接續方法:4芯是螺絲式、7芯是螺絲式與焊接式。

(i)請注意

  • 適用對手件:直型母端、板裝型母端連結器。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

693コネクタ 欧州規格・防水 ストレート公接頭コネクタ(ネジ式):関連画像
型式芯數端子形狀電線
接續方法
重量
g
99-4221-00-044公接頭螺絲40
99-4217-14-077
99-4225-14-077焊接

概要規格

693コネクタ 欧州規格・防水 ストレート公接頭コネクタ(ネジ式):関連画像
型號
99-4217-14-07
99-4221-00-04
99-4225-14-07
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
3天~ 710250螺絲固定9.5~12
3天~ 416400螺絲固定6~9.5
3天~ 710250焊接9.5~12

Loading...

  1. 1

歐洲規格防水中型連接器(693)

特長

● 取得VDE(德國)・UL(美國)・SEV(瑞士)認證的電力用連接器。
● 輕量的塑膠製本體,適合做為可動部或移動體的防水連接器使用。
● 連接器嵌合時可發揮IP67等級的防水性。
● 可使用PG螺絲用的各種電線固定夾。
● 嵌合時,採用接地插針先接觸的安全構造。

材料/表面處理

項目材料表面處理
絕緣體PBT
本體外殼含玻璃纖維PBT
端子公接頭(黄銅)、母接頭(磷青銅)鍍銀

※ 關於額定電壓定義,VDE0110將使用環境分為1、2、3、4的4種等級,請根據環境等級設定適合的額定電壓。
等級3: 有導電性汙染,或由於結露使乾燥的非導電汙染變成導電性的
—適用機器—
工業及農業區域、無暖氣房、工作室、鍋爐室内的電子機器

共通規格

項目4芯(螺絲式)※7芯(螺絲式、焊接式)※
額定電流16A以下10A以下
額定電壓(VDE0110/等級3)※※AC400V以下AC250V以下
耐電壓AC2250VAC1750V
絕緣電阻1012Ω以上
接觸電阻5mΩ以下
插拔次數500次以上
使用溫度範圍(註)−40℃〜+100℃
適用電線導體截面積2.5mm2以下0.75mm2以下
AWG14以下18以下

※各芯數其中1根是接地針。

組合方法

端子排列圖
 
PG螺絲用の各種電線固定夾に対応
連接器電線適用徑φmm
4芯3.5〜8
7芯6〜12

※ 電線固定夾的交換,請使用附屬的防水環、固定夾螺絲進行交換。
 
螺絲式板裝7芯の後面

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 數字 數字 693
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對電纜線 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 其他規格(VDE)
其他規格(SEV) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引