(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NJW 防水 中繼轉接器(螺絲式)

NJW 防水 中繼轉接器(螺絲式)
  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】七星科學研究所製造的防水型螺絲式中繼轉接器。嵌合時具有防水功能的設計。連接直型插頭。嵌合時可發揮防水功能。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 焊接
  • 鍍銀

適合電線延長或機器間中繼使用
●本商品是七星科學研究所製。
●嵌合時可發揮防水功能。

額定、適用電線等基本規格請參考共通規格
・組合時,需以相同外殼規格與相同芯數的公接頭(插針)、母接頭(插孔)互相組合使用。
・不支援鍵位置變更。

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:中繼轉接器、板裝插座。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NJW 防水 中繼アダプタ(ネジ式):関連画像
型式外殼
規格
芯數形狀記號固定夾
規格
(註1)
端子形狀重量
g(註2)
NJW163ADM9
11
公接頭(插針)55
554
3ADF母接頭(插孔)57
555〜56
202ADM8
10
12
公接頭(插針)73〜74
374〜75
473〜74
574〜75
774〜75
1273〜75
2ADF母接頭(插孔)76〜77
377〜78
476〜78
577〜79
778〜79
1276〜77
242ADM11
13
15
公接頭(插針)98〜99
3101〜102
495〜96
596〜97
1011 1395〜97
15
1411
13
15
93〜95
1694〜95
2ADF母接頭(插孔)99〜100
3100〜101
4100〜101
5101〜102
1013 15101〜102
11
1411 1598〜99
13
161198〜99
13 15
2816ADM14 16公接頭(插針)65〜68
18
241663〜65
14 18
16ADF14 16母接頭(插孔)73〜76
18
2469〜71
14 16
(註1)固定夾尺寸根據使用的電線外徑種類有所區分。適用規格請確認固定夾尺寸表。
(註2)根據固定夾尺寸不同,重量會有差異。重量以**〜**方式標記。

概要規格

NJW 防水 中繼アダプタ(ネジ式):関連画像
固定夾尺寸
規格適用電線外徑(單位:mm)規格適用電線外徑(單位:mm)
8φ7.0〜8.513φ11.1〜13.0
9φ8.0〜9.414φ12.5〜14.0
10φ8.6〜10.515φ13.1〜15.0
11φ9.5〜11.016φ14.1〜16.0
12φ10.6〜12.518φ16.1〜18.0
(單位:mm)
外殼規格φAφBCφDE
162213.0M18×124.050
202616.6M22×126.560
243020.8M26×129.067
283425.0M30×132.072
型號
NJW-16-3-ADF-9
NJW-16-3-ADF-11
NJW-16-3-ADM-9
NJW-16-3-ADM-11
NJW-16-5-ADF-9
NJW-16-5-ADF-11
NJW-16-5-ADM-9
NJW-16-5-ADM-11
NJW-20-2-ADF-8
NJW-20-2-ADF-10
NJW-20-2-ADF-12
NJW-20-2-ADM-8
NJW-20-2-ADM-10
NJW-20-2-ADM-12
NJW-20-3-ADF-8
NJW-20-3-ADF-10
NJW-20-3-ADF-12
NJW-20-3-ADM-8
NJW-20-3-ADM-10
NJW-20-3-ADM-12
NJW-20-4-ADF-8
NJW-20-4-ADF-10
NJW-20-4-ADF-12
NJW-20-4-ADM-8
NJW-20-4-ADM-10
NJW-20-4-ADM-12
NJW-20-5-ADF-8
NJW-20-5-ADF-10
NJW-20-5-ADF-12
NJW-20-5-ADM-8
NJW-20-5-ADM-10
NJW-20-5-ADM-12
NJW-20-7-ADF-8
NJW-20-7-ADF-12
NJW-20-7-ADM-8
NJW-20-7-ADM-10
NJW-20-7-ADM-12
NJW-20-12-ADF-12
NJW-20-12-ADM-8
NJW-20-12-ADM-10
NJW-20-12-ADM-12
NJW-24-2-ADF-11
NJW-24-2-ADF-13
NJW-24-2-ADF-15
NJW-24-2-ADM-11
NJW-24-2-ADM-13
NJW-24-2-ADM-15
NJW-24-3-ADF-11
NJW-24-3-ADF-13
NJW-24-3-ADM-11
NJW-24-3-ADM-13
NJW-24-3-ADM-15
NJW-24-4-ADF-11
NJW-24-4-ADF-13
NJW-24-4-ADM-11
NJW-24-4-ADM-13
NJW-24-4-ADM-15
NJW-24-5-ADF-11
NJW-24-5-ADF-13
NJW-24-5-ADM-11
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
代表規格 外殼尺寸 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
當日可能 10母端(插座)310125PSE168.0~9.4
4天~ 10母端(插座)310125PSE169.5~11.0
4天~ 10公端(插頭)310125PSE168.0~9.4
4天~ 10公端(插頭)310125PSE169.5~11.0
4天~ 10母端(插座)55125-168.0~9.4
4天~ 10母端(插座)55125-169.5~11.0
4天~ -公端(插頭)55125-168.0~9.4
4天~ -公端(插頭)55125-169.5~11.0
當日可能 -母端(插座)215250PSE207.0~8.5
4天~ 10母端(插座)215250PSE208.6~10.5
4天~ 10母端(插座)215250PSE2010.6~12.5
4天~ 10公端(插頭)215250PSE207.0~8.5
4天~ -公端(插頭)215250PSE208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)215250PSE2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)315250PSE207.0~8.5
4天~ 10母端(插座)315250PSE208.6~10.5
4天~ 10母端(插座)315250PSE2010.6~12.5
4天~ -公端(插頭)315250PSE207.0~8.5
4天~ 10公端(插頭)315250PSE208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)315250PSE2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)410250PSE207.0~8.5
4天~ 10母端(插座)410250PSE208.6~10.5
4天~ 10母端(插座)410250PSE2010.6~12.5
當日可能 10公端(插頭)410250PSE207.0~8.5
4天~ 10公端(插頭)410250PSE208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)410250PSE2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)510250PSE207.0~8.5
4天~ 10母端(插座)510250PSE208.6~10.5
4天~ 10母端(插座)510250PSE2010.6~12.5
4天~ 10公端(插頭)510250PSE207.0~8.5
4天~ 10公端(插頭)510250PSE208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)510250PSE2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)710250-207.0~8.5
4天~ -母端(插座)710250-2010.6~12.5
4天~ 10公端(插頭)710250-207.0~8.5
4天~ 10公端(插頭)710250-208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)710250-2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)125250-2010.6~12.5
4天~ 10公端(插頭)125250-207.0~8.5
4天~ 10公端(插頭)125250-208.6~10.5
4天~ 10公端(插頭)125250-2010.6~12.5
4天~ 10母端(插座)220250PSE249.5~11.0
4天~ 10母端(插座)220250PSE2411.1~13.0
4天~ 10母端(插座)220250PSE2413.1~15.0
4天~ 10公端(插頭)220250PSE249.5~11.0
4天~ 10公端(插頭)220250PSE2411.1~13.0
4天~ 10公端(插頭)220250PSE2413.1~15.0
4天~ 10母端(插座)320250PSE249.5~11.0
4天~ 10母端(插座)320250PSE2411.1~13.0
4天~ 10公端(插頭)320250PSE249.5~11.0
4天~ 10公端(插頭)320250PSE2411.1~13.0
4天~ 10公端(插頭)320250PSE2413.1~15.0
4天~ -母端(插座)415250PSE249.5~11.0
4天~ -母端(插座)415250PSE2411.1~13.0
4天~ -公端(插頭)415250PSE249.5~11.0
4天~ 10公端(插頭)415250PSE2411.1~13.0
4天~ 10公端(插頭)415250PSE2413.1~15.0
4天~ 10母端(插座)515250PSE249.5~11.0
4天~ 10母端(插座)515250PSE2411.1~13.0
4天~ 10公端(插頭)515250PSE249.5~11.0

Loading...

防水中型連接器(NJW)

特長

●NJW系列連接器,連接時可發揮防水功能的圓型金屬連接器。(相當於IPX7)
● 使用鑄鋅材料(外殼規格28為鑄鋁)可達到輕量及高強度效果。
● NJW系列部分商品取得PSE認證(電氣用品安全法適用品),可作為電力供給安心使用。
● 種類:電線安裝用直通型連接器、中繼用連接器、板裝用3種。
● 採用焊接接線方式,無需專用工具也可進行連接。

共通規格

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼・防塵蓋鋅合金以及
鋁合金(外殼規格28)
鍍鉻以及特殊化學處理
絕緣體合成樹脂
端子銅合金鍍銀
橡膠墊合成橡膠

連接器圖

特性

項目内容
額定電流請確認下表。
額定電壓請確認下表。
耐電壓最接近的導體間施加規定的電壓1分鐘,未造成短路等異常現象。
絕緣電阻最接近的導體間以規定的電壓測量時,其值在1000MΩ以上。
接觸電阻成對端子在正規長度內相接時導體電阻為導體電阻在5mΩ以下。
耐振性JIS-C-5025振動測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
耐衝撃性JIS-C-5026衝撃測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
反覆動作插拔500次時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
耐濕性JIS-C-5023濕度測試時,功能未出現故障。絕緣電阻在100MΩ以上。
溫度循環JIS-C-5030溫度循環測試時,功能未出現故障。
耐腐蝕性JIS-C-5028鹽水噴霧測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
防水性一般使用狀態的水壓下(0.4kgf/cm2)放置24小時以上時,未發生滲水等異常情況。
使用溫度範圍−25℃〜+85℃

基本規格表

商品編號外殼
規格
芯數形狀記號額定電流
(A以下)
額定電壓
(V以下)
耐電壓
AC(V)
絕緣電阻
(MΩ以上)
接觸電阻
(mΩ以下)
適用電線規格適用電線
外徑(mm)註1
AWG導體截面積(mm2
NJW163PF,RM,
ADM
10125150020003161.258.0〜11.0
55100010005200.5
163PM,RF,
ADF
10125150020003161.258.0〜11.0
55100010005200.5
202,3PF,RM,
ADM
152501500200031427.0〜12.5
4,510161.25
71000
12510005200.5
202,3PM,RF,
ADF
152501500200031427.0〜12.5
4,510161.25
71000
12510005200.5
242,3PF,RM,
ADM
20250150050003123.59.5〜15.0
4,515142
101010002000161.25
14,16510005200.5
242,3PM,RF,
ADF
20250150050003123.59.5〜15.0
4,515142
101010002000161.25
14,16510005200.5
2816PF,RM,
ADM
10250100020003161.2512.5〜18.0
24510005200.5
2816PM,RF,
ADF
10250100020003161.2512.5〜18.0
24510005200.5

(註1)相同外殼規格的連接器,根據使用電線外徑分有2~3種。選定時請參考各商品頁面的詳細規格。

端子排列圖

端子排列圖

結線作業方法

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O NJW
用途 電纜線對電纜線 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767