(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NJW連結器 防水・直型・中繼・板裝型

NJW連結器 防水・直型・中繼・板裝型

附七星化學研究所NJW連結器線束 是具備防水、對環境耐用性高的線束 最適合用於會潑到水或油的惡劣環境。備有直型、板裝型、中繼型的連結器。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 耐油
  • 焊接
  • 三住原創

採用防水性優越的連接器
●適合會接觸到水或油的惡劣環境中使用。備有直型、板裝、中繼型連接器。
●可支援UL LISTED電線。

・直型插頭間無法互相嵌合。作為中繼用途時,請使用中繼用或板裝插座。
・屏蔽從連接器根部切斷(未接續)。
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
 
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)連接器外殼TYPE
(外殼規格・芯數)
電線TYPE指定長
(m)
NJWC
(NJW系列)

七星科學研究所連接器
 
S
(直型連接器)

AS
(中繼連接器)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像P
公接頭
(插針)


S
母接頭
(插孔)
A1
(16・3芯)

A2
(16・5芯)

A3
(20・2芯)

A4
(20・3芯)

A5
(20・4芯)

A6
(20・5芯)

A7
(20・7芯)

A8
(20・12芯)

A9
(24・10芯)

A10
(24・14芯)

A11
(24・16芯)

A12
(28・16芯)

A13
(28・24芯)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像0.2



50



指定
單位
0.1m
SY
(直型連接器・Y端子)

ASY
(中繼連接器・Y端子)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
ST
(直型連接器・含PIN編碼
標識軟管)

AST
(中繼連接器・含PIN編碼
標識軟管)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)連接器外殼TYPE
(外殼規格・芯數)
電線TYPE指定長
(m)
NJWC
(NJWC系列)

七星科學研究所連接器
 
R
(板裝連接器)
(法蘭型)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像P
公接頭
(插針)


S
母接頭
(插孔)
A1
(16・3芯)





A2
(16・5芯)





A3
(20・2芯)





A4
(20・3芯)





A5
(20・4芯)





A6
(20・5芯)





A7
(20・7芯)





A8
(20・12芯)





A9
(24・10芯)





A10
(24・14芯)





A11
(24・16芯)





A12
(28・16芯)





A13
(28・24芯)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像0.2



50



指定
單位
0.1m
RY
(板裝連接器・Y端子)
(法蘭型)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
RT
(板裝連接器・標識軟管)
(法蘭型)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
PFPF
(母端・母端)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像R
(両端)
PFPM
(母端・公端)
PMPM
(公端・公端)
ADFPF
(母端中繼・母端)
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
ADFPM
(母端中繼・公端)
ADMPF
(公端中繼・母端)
ADMPM
(公端中繼・公端)
 
NJW連接器 防水・直通・中繼・パネル取付TYPE:関連画像
 

概要規格

NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
 
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像 NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像 NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像 NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像 NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
NJWコネクタ 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ:関連画像
型號
NJWC-ADFPF-R-A1-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A1-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A1-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A2-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A2-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A2-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A2-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A3-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A3-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A4-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A4-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A4-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A4-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A5-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A5-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A5-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A5-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A6-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A6-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A6-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A6-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A7-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A7-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A7-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A7-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A8-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A8-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A8-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A8-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A9-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A9-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A9-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A9-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A10-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A10-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A10-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A10-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A11-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A11-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A11-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A11-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A12-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A12-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A12-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A13-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A13-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPF-R-A13-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A1-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A1-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A1-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A2-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A2-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A2-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A2-K-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A3-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A3-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A4-D-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A4-E-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A4-F-[0.2-50/0.1]
NJWC-ADFPM-R-A4-K-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 外殼型 外殼尺寸 屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A116單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A116單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A116單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A216深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A216單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A216單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A216單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 2A320深藍14防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 2A320單重深藍14防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A420深藍14防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A420單重深藍14防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A420單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3A420單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型4A520深藍16防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型4A520單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型4A520單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型4A520單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A620深藍16防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A620單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A620單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 5A620單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 7A720深藍16防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 7A720單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 7A720單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 7A720單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型12A820深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型12A820單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型12A820單重UL深藍19耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型12A820單重UL22K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型10A924深藍16防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型10A924單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型10A924單重UL深藍19耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型10A924單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型14A1024深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型14A1024單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型14A1024單重UL深藍21耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型14A1024單重UL22K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1124深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1124單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1124單重UL深藍21耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1124單重UL22K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1228深藍16防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1228單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[16] 16A1228單重UL深藍21耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型24A1328深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型24A1328單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型24A1328單重UL深藍23耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A116單重深藍16防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A116單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A116單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[5] 5A216深藍20防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[5] 5A216單重深藍20防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[5] 5A216單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[5] 5A216單重UL20K0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[2] 2A320深藍14防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[2] 2A320單重深藍14防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A420深藍14防滴/耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A420單重深藍14防滴/耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A420單重UL深藍16耐油F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3A420單重UL20K0.2 ~ 50

Loading...

防水中型連接器(NJW)

特長

●NJW系列連接器,連接時可發揮防水功能的圓型金屬連接器。(相當於IPX7)
● 使用鑄鋅材料(外殼規格28為鑄鋁)可達到輕量及高強度效果。
● NJW系列部分商品取得PSE認證(電氣用品安全法適用品),可作為電力供給安心使用。
● 種類:電線安裝用直通型連接器、中繼用連接器、板裝用3種。
● 採用焊接接線方式,無需專用工具也可進行連接。

共通規格

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼・防塵蓋鋅合金以及
鋁合金(外殼規格28)
鍍鉻以及特殊化學處理
絕緣體合成樹脂
端子銅合金鍍銀
橡膠墊合成橡膠

連接器圖

特性

項目内容
額定電流請確認下表。
額定電壓請確認下表。
耐電壓最接近的導體間施加規定的電壓1分鐘,未造成短路等異常現象。
絕緣電阻最接近的導體間以規定的電壓測量時,其值在1000MΩ以上。
接觸電阻成對端子在正規長度內相接時導體電阻為導體電阻在5mΩ以下。
耐振性JIS-C-5025振動測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
耐衝撃性JIS-C-5026衝撃測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
反覆動作插拔500次時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
耐濕性JIS-C-5023濕度測試時,功能未出現故障。絕緣電阻在100MΩ以上。
溫度循環JIS-C-5030溫度循環測試時,功能未出現故障。
耐腐蝕性JIS-C-5028鹽水噴霧測試時,功能未出現故障。接觸電阻在5mΩ以下。
防水性一般使用狀態的水壓下(0.4kgf/cm2)放置24小時以上時,未發生滲水等異常情況。
使用溫度範圍−25℃〜+85℃

基本規格表

商品編號外殼
規格
芯數形狀記號額定電流
(A以下)
額定電壓
(V以下)
耐電壓
AC(V)
絕緣電阻
(MΩ以上)
接觸電阻
(mΩ以下)
適用電線規格適用電線
外徑(mm)註1
AWG導體截面積(mm2
NJW163PF,RM,
ADM
10125150020003161.258.0〜11.0
55100010005200.5
163PM,RF,
ADF
10125150020003161.258.0〜11.0
55100010005200.5
202,3PF,RM,
ADM
152501500200031427.0〜12.5
4,510161.25
71000
12510005200.5
202,3PM,RF,
ADF
152501500200031427.0〜12.5
4,510161.25
71000
12510005200.5
242,3PF,RM,
ADM
20250150050003123.59.5〜15.0
4,515142
101010002000161.25
14,16510005200.5
242,3PM,RF,
ADF
20250150050003123.59.5〜15.0
4,515142
101010002000161.25
14,16510005200.5
2816PF,RM,
ADM
10250100020003161.2512.5〜18.0
24510005200.5
2816PM,RF,
ADF
10250100020003161.2512.5〜18.0
24510005200.5

(註1)相同外殼規格的連接器,根據使用電線外徑分有2~3種。選定時請參考各商品頁面的詳細規格。

端子排列圖

端子排列圖

基本資訊

連結器種類 NJW 連結器製造商 Nanaboshi Electric 電纜線額定電壓(V) 300
電纜線形狀 耐繞曲 柔軟

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767