(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)製。安裝在電線管上使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
系列名稱 | 型式 | 接頭 形狀 | 芯數 | 配置No. | 外殼 尺寸 | 重量 |
CE05 系列 | CE05-6A18-10PD-D | 公端 | 4 | 18-10 | 18 | 33.4 |
CE05-6A20-4PD-D | 4 | 20-4 | 20 | 36.1 | ||
CE05-6A20-15PD-D | 7 | 20-15 | 39 | |||
CE05-6A22-22PD-D | 4 | 22-22 | 22 | 50.8 | ||
CE05-6A22-23PD-D | 8 | 22-23 | 46.7 | |||
CE05-6A32-17PD-D | 4 | 32-17 | 32 | 151.2 | ||
CE05-6A10SL-3SC-D | 母端 | 3 | 10SL-3 | 10SL | 11.7 | |
CE05-6A14S-2SD-D | 4 | 14S-2 | 14S | 20.2 | ||
CE05-6A18-10SD-D | 4 | 18-10 | 18 | 45.5 | ||
CE05-6A18-12SD-D | 6 | 18-12 | 46.5 | |||
CE05-6A20-4SD-D | 4 | 20-4 | 20 | 52.1 | ||
CE05-6A20-15SD-D | 7 | 20-15 | 55.8 | |||
CE05-6A20-18SDE-D | 9 | 20-18 | 58.3 | |||
CE05-6A22-22SD-D | 4 | 22-22 | 22 | 71.3 | ||
CE05-6A22-23SD-D | 8 | 22-23 | 68.5 | |||
CE05-6A24-10SD-D | 7 | 24-10 | 24 | 92.5 | ||
CE05-6A24-10SG-D | 7 | 24-10(G) | 92.5 | |||
CE05-6A24-11SGH-D | 9 | 24-11 | 88.8 | |||
CE05-6A32-17SD-D | 4 | 32-17 | 32 | 141.5 | ||
JL04V 系列 | JL04V-6A18-10SE-R | 母端 | 4 | 18-10 | 18 | 39 |
JL04V-6A18-12SE-R | 6 | 18-12 | 18 | 39 | ||
JL04V-6A20-4SE-R | 4 | 20-4 | 20 | 42 | ||
JL04V-6A22-22SE-R | 4 | 22-22 | 22 | 63 | ||
JL04V-6A22-23SE-R | 8 | 22-23 | 22 | 62 | ||
JL04V-6A24-10SE-R | 7 | 24-10 | 24 | 81 | ||
JL04V-6A24-10SEG-R | 7 | 24-10(G) | 24 | 200 | ||
JL04V-6A24-11SE-R | 9 | 24-11 | 24 | 81 | ||
JL04V-6A28-11SE-R | 22 | 28-11 | 28 | 100 |
型號 |
---|
JL04V-6A24-10SE-R |
JL04V-6A24-10SEG-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | J・K・L | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 耐電壓 (Vr.m.s) | 其他規格(MIL) | 外殼尺寸 | 連結器型 | 連結器整體的容許電流 (A) | 定位鍵位置變更 | 接地端子編號 | 附註 電壓AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | J・K・L | - | JL04V | 母端(插座) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | 直型 | - | 無 | - | 250 | ||
4天~ | 10 | J・K・L | - | JL04V | 母端(插座) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | 直型 | - | 無 | - | 250 |
Loading...
保護電路連接構造圖
材料/製品
項目 | 材料 | 製品 | |
---|---|---|---|
外殼(本體) | 鋁合金 | 鍍鋅黑色鍍鉻處理 | |
絕緣體 | 板裝公端連結器前側 | 矽膠 | 黑色 |
板裝公端連結器後側 | 合成樹脂(UL94V-0) | ||
公端連結器前・後側 | |||
母端連結器前・後側 | |||
連接器 | 銅合金 | 鍍銀 | |
襯墊(連結器部) | 丁腈橡膠 | 黑色 | |
O環襯墊(背殼部) | 丁腈橡膠 | 黑色 | |
護環 | 銅合金 | 3價黑色鍍鉻處理 | |
連接器螺帽 | 鋁合金(JL04V為鋼) | 3價黑色鍍鉻處理 | |
接地邊 | 銅合金 | 鍍銀(JL04V為鍍鎳) | |
線夾鉗 | 鋁合金 | 3價黑色鍍鉻處理 | |
橡膠襯套 | 氯丁二烯橡膠(JL04V為丁腈橡膠) | 黑色 | |
背面襯墊(注1) | 矽膠 | 黑色 |
電流特性
項目 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|
連接器尺寸 | 電流値 | |||
額定電流 (每根連接器) | #4 | 80A以下 | ||
#8 | 46A以下 | |||
#12 | 23A以下 | |||
#16 | 13A以下 | |||
額定電壓 | 參照連接器配列表 | |||
耐電壓 | 參照連接器配列表 | |||
絕緣電阻 | DC500V 5000MΩ以上 | |||
接觸電阻 (固定水平,初期) | 連接器 尺寸 | 適用電線尺寸 (AWG) | 試驗電流 Amps | 接觸電阻 mΩ以下 |
#4 | 4 | 80 | 1 | |
6 | 60 | 1 | ||
8 | 46 | 1 | ||
#8 | 8 | 57 | 2 | |
10 | 46 | 2 | ||
12 | 33 | 2 | ||
#12 | 12 | 23 | 2 | |
14 | 17 | 3 | ||
16 | 13 | 4 | ||
#16 | 16 | 13 | 4 | |
18 | 10 | 7 | ||
20 | 7.5 | 8 | ||
22 | 5 | 15 | ||
24 | 3 | 15 |
適用電線
連接器 | 適應電線 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 最小焊接 內徑(注2) | 導體截面積 | AWG尺寸 |
#4 | φ7.5mm | 22.0mm2 | #6〜#4 |
#8 | φ4.7mm | 8.0mm2 | #10〜#8 |
#12 | φ2.7mm | 3.5mm2 | #14〜#12 |
#16 | φ1.76mm | 1.25mm2 | #22〜#16 |
機械的特性
使用溫度範圍 | −55℃〜+125℃ |
---|---|
防水性 | 與IP67相當 |
氣密性(板裝公端連結器)(注3) | 2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分鐘 |
壽命 | 500次插拔 |
板裁尺寸圖
適合外殼尺寸 | φA(mm) | φB(mm) +0.2 −0 | C(mm) |
---|---|---|---|
10SL | 19.0 | 3.1 | 18.26 |
14S | 24.0 | 3.1 | 23.01 |
18 | 30.2 | 3.1 | 26.97 |
20 | 33.4 | 3.1 | 29.36 |
22 | 36.6 | 3.1 | 31.75 |
24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
28 | 46.1±0.5 | 3.8 | 39.67±0.13 |
32 | 51.0 | 4.5 | 44.45 |
組合方法
連接器配列表
連結器形狀 | 圓型 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 有 | 代表規格 | UL / TUV | 裝卸方法 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策