(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 電線管安裝插頭(螺絲式) (型號表)

圓型連結器

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 電線管安裝插頭(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CE05-6A20-15PD-D
  • CE05-6A22-22SD-D

第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)製。安裝在電線管上使用。

  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 鍍銀

對應歐洲規格,附接地端子的IP67等級防水連結器
●本製品為日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製造的商品。
●此為電纜線拉出口側可加裝電線管(電線保護管)的電線管安裝型。沒接後殼,與電線管接續時不占空間。
 由於嵌合時可達到IP67等級的防水構造,適合於水或粉塵飛濺的場所使用。




・請與三住的電線管配合使用。
金屬製電線管(MSA、MAA系列)

(i)請注意

  • 適用對手件:板裝插座;不適用:直型插頭、彎角型插頭、電線管安裝插頭。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售,請以型號表所列商品為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL04V-6A22-22SE-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式):関連画像
系列名稱型式接頭
形狀
芯數配置No.外殼
尺寸
重量
CE05
系列
CE05-6A18-10PD-D公端418-101833.4
CE05-6A20-4PD-D420-42036.1
CE05-6A20-15PD-D720-1539
CE05-6A22-22PD-D422-222250.8
CE05-6A22-23PD-D822-2346.7
CE05-6A32-17PD-D432-1732151.2
CE05-6A10SL-3SC-D母端310SL-310SL11.7
CE05-6A14S-2SD-D414S-214S20.2
CE05-6A18-10SD-D418-101845.5
CE05-6A18-12SD-D618-1246.5
CE05-6A20-4SD-D420-42052.1
CE05-6A20-15SD-D720-1555.8
CE05-6A20-18SDE-D920-1858.3
CE05-6A22-22SD-D422-222271.3
CE05-6A22-23SD-D822-2368.5
CE05-6A24-10SD-D724-102492.5
CE05-6A24-10SG-D724-10(G)92.5
CE05-6A24-11SGH-D924-1188.8
CE05-6A32-17SD-D432-1732141.5
JL04V
系列
JL04V-6A18-10SE-R母端418-101839
JL04V-6A18-12SE-R618-121839
JL04V-6A20-4SE-R420-42042
JL04V-6A22-22SE-R422-222263
JL04V-6A22-23SE-R822-232262
JL04V-6A24-10SE-R724-102481
JL04V-6A24-10SEG-R724-10(G)24200
JL04V-6A24-11SE-R924-112481
JL04V-6A28-11SE-R2228-1128100

概要規格

CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式):関連画像
型號
JL04V-6A22-22SE-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)4電纜線對板裝462503000-22板裝型--250

Loading...

  1. 1
●防水連結器CE05,JL04V為適用於連結器規格「DIN VDE0627」的商品,取得EU(歐盟)公認的認定機構T¨UV Rheinland認定。
●取得美國UL規格「UL-1977」認定。
●結合時能發揮IP67等級的防水・防塵性,防止水滴、切削油、粉塵等的侵入。
●為符合MIL-C-5015規格的連結器,可與之前的MS連結器互換。
●共有4個種類
○直型連結器
○彎角型連結器
○電線管專用連結器
○板裝
●各連結器為焊接結線型,不需專用工具就可操作。

保護電路連接構造圖


因為採用保護電路連接構造,結合時,內建的接地端子會比其他的連接器先接觸,而脫離時,會比其他連接器晚脫離,所以能確實保護機器內的電路。

材料/製品

項目材料製品
外殼(本體)鋁合金鍍鋅黑色鍍鉻處理
絕緣體板裝公端連結器前側矽膠黑色
板裝公端連結器後側合成樹脂(UL94V-0)
公端連結器前・後側
母端連結器前・後側
連接器銅合金鍍銀
襯墊(連結器部)丁腈橡膠黑色
O環襯墊(背殼部)丁腈橡膠黑色
護環銅合金3價黑色鍍鉻處理
連接器螺帽鋁合金(JL04V為鋼)3價黑色鍍鉻處理
接地邊銅合金鍍銀(JL04V為鍍鎳)
線夾鉗鋁合金3價黑色鍍鉻處理
橡膠襯套氯丁二烯橡膠(JL04V為丁腈橡膠)黑色
背面襯墊(注1)矽膠黑色

(注1)JL04V-2A28-11PE沒有附凸緣用襯墊。
 

電流特性

項目特性
連接器尺寸電流値
額定電流
(每根連接器)
#480A以下
#846A以下
#1223A以下
#1613A以下
額定電壓參照連接器配列表
耐電壓參照連接器配列表
絕緣電阻DC500V 5000MΩ以上
接觸電阻
(固定水平,初期)
連接器
尺寸
適用電線尺寸
(AWG)
試驗電流
Amps
接觸電阻
mΩ以下
#44801
6601
8461
#88572
10462
12332
#1212232
14173
16134
#1616134
18107
207.58
22515
24315
 

適用電線

連接器適應電線
尺寸最小焊接
內徑(注2)
導體截面積AWG尺寸
#4φ7.5mm22.0mm2#6〜#4
#8φ4.7mm8.0mm2#10〜#8
#12φ2.7mm3.5mm2#14〜#12
#16φ1.76mm1.25mm2#22〜#16

(注2)最小焊接內徑為CE05連結器的尺寸。
 

機械的特性

使用溫度範圍−55℃〜+125℃
防水性與IP67相當
氣密性(板裝公端連結器)(注3)2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分鐘
壽命500次插拔

(注3)JL04V-2A28-11PE除外
 

板裁尺寸圖

適合外殼尺寸φA(mm)φB(mm)
+0.2
−0
C(mm)
10SL19.03.118.26
14S24.03.123.01
1830.23.126.97
2033.43.129.36
2236.63.131.75
2439.73.834.92
2846.1±0.53.839.67±0.13
3251.04.544.45
 

組合方法

 

連接器配列表

基本資訊

連結器形狀 圓型 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV 裝卸方法 其他

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 電線管安裝插頭(螺絲式)的型號JL04V-6A22-22SE-R頁面。
記載關於型號JL04V-6A22-22SE-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CE05-6A22-22PD-D
CE05-6A32-17SD-D
JL04V-6A18-10SE-R
JL04V-6A22-23SE-R
JL04V-6A24-10SE-R
JL04V-6A24-10SEG-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC
8天~ -A・B・CCE05-公端(插頭)4電纜線對電纜線46250-22-125.1-D端子-
8天~ -A・B・CCE05-母端(插座)4電纜線對電纜線80250-32-217.6-D端子-
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)4電纜線對板裝232503000-18彎角型--250
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)8電纜線對板裝232502000-22直型--250
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)7電纜線對板裝462502000-24直型--250
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)7電纜線對板裝462502000-24直型--250

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767