(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 彎角型插頭(螺絲式) (型號表)

圓型連結器

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 彎角型插頭(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CE05-8A18-10PD-D-BAS
  • CE05-8A22-22SD-D-BAS
  • 促銷至 2024/06/30截止

第一電子工業(DDK),日本航空電子工業(JAE)製。可應用於電源到訊號的廣泛用途!

  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 鍍銀

對應歐洲規格,附接地端子的IP67等級防水連結器
●本製品為第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)的商品。
●由於嵌合時可達到IP67等級的防水構造,適合於水或粉塵飛濺的場所使用。




電纜線拉出口沒有壓住電纜線的機能。
請與防水電纜線夾鉗(CE05此頁面、JL04V此頁面)搭配使用。

(i)請注意

  • 適用對手件:板裝插座;不適用:直型插頭、彎角型插頭、電線管安裝插頭。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 以下型號庫存販賣完畢後即停止販售:CE05-8A22-22SD-D-BAS、CE05-8A32-17SD-D-BAS。後繼品請參考:圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列) (R1)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL04V-8A18-10SE-EBH-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式):関連画像
系列名稱型式接頭
形狀
芯數配置No.外殼
尺寸
重量
CE05
系列
CE05-8A18-10PD-D-BAS公端418-101870.8
CE05-8A20-4PD-D-BAS420-42088.6
CE05-8A22-22PD-D-BAS422-2222104.1
CE05-8A32-17PD-D-BAS432-1732310
CE05-8A18-10SD-D-BAS母端418-101882.9
CE05-8A18-12SD-D-BAS618-1283.9
CE05-8A20-15SD-D-BAS720-1520108.3
CE05-8A20-18SDE-D-BAS920-18110.8
CE05-8A22-22SD-D-BAS422-2222124.6
CE05-8A24-10SG-D-BAS724-10(G)24174.2
CE05-8A24-11SGH-D-BAS924-11170.5
CE05-8A32-17SD-D-BAS432-1732300.3
JL04V
系列
JL04V-8A10SL-3SE-EBH-R母端310SL-310SL29
JL04V-8A18-10SE-EBH-R418-101879
JL04V-8A22-22SE-EBH-R422-2222126
JL04V-8A24-11SE-EBH-R924-1124178

概要規格

CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式):関連画像
◆變更點詳情

端箍的裝配螺母形狀變更
 板手可緊扣的平面部形狀由1個變更為3個(6面體),
 裝配螺母的全長加長。
 提升鎖緊裝配螺母時的作業性能,
 加強連結器與端箍間的接續強度。
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式):関連画像
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式):関連画像
型號
JL04V-8A18-10SE-EBH-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC
4天~ 10J・K・L-JL04V母端(插座)4電纜線對板裝232503000-18直型--250

Loading...

  1. 1
●防水連結器CE05,JL04V為適用於連結器規格「DIN VDE0627」的商品,取得EU(歐盟)公認的認定機構T¨UV Rheinland認定。
●取得美國UL規格「UL-1977」認定。
●結合時能發揮IP67等級的防水・防塵性,防止水滴、切削油、粉塵等的侵入。
●為符合MIL-C-5015規格的連結器,可與之前的MS連結器互換。
●共有4個種類
○直型連結器
○彎角型連結器
○電線管專用連結器
○板裝
●各連結器為焊接結線型,不需專用工具就可操作。

保護電路連接構造圖


因為採用保護電路連接構造,結合時,內建的接地端子會比其他的連接器先接觸,而脫離時,會比其他連接器晚脫離,所以能確實保護機器內的電路。

材料/製品

項目材料製品
外殼(本體)鋁合金鍍鋅黑色鍍鉻處理
絕緣體板裝公端連結器前側矽膠黑色
板裝公端連結器後側合成樹脂(UL94V-0)
公端連結器前・後側
母端連結器前・後側
連接器銅合金鍍銀
襯墊(連結器部)丁腈橡膠黑色
O環襯墊(背殼部)丁腈橡膠黑色
護環銅合金3價黑色鍍鉻處理
連接器螺帽鋁合金(JL04V為鋼)3價黑色鍍鉻處理
接地邊銅合金鍍銀(JL04V為鍍鎳)
線夾鉗鋁合金3價黑色鍍鉻處理
橡膠襯套氯丁二烯橡膠(JL04V為丁腈橡膠)黑色
背面襯墊(注1)矽膠黑色

(注1)JL04V-2A28-11PE沒有附凸緣用襯墊。
 

電流特性

項目特性
連接器尺寸電流値
額定電流
(每根連接器)
#480A以下
#846A以下
#1223A以下
#1613A以下
額定電壓參照連接器配列表
耐電壓參照連接器配列表
絕緣電阻DC500V 5000MΩ以上
接觸電阻
(固定水平,初期)
連接器
尺寸
適用電線尺寸
(AWG)
試驗電流
Amps
接觸電阻
mΩ以下
#44801
6601
8461
#88572
10462
12332
#1212232
14173
16134
#1616134
18107
207.58
22515
24315
 

適用電線

連接器適應電線
尺寸最小焊接
內徑(注2)
導體截面積AWG尺寸
#4φ7.5mm22.0mm2#6〜#4
#8φ4.7mm8.0mm2#10〜#8
#12φ2.7mm3.5mm2#14〜#12
#16φ1.76mm1.25mm2#22〜#16

(注2)最小焊接內徑為CE05連結器的尺寸。
 

機械的特性

使用溫度範圍−55℃〜+125℃
防水性與IP67相當
氣密性(板裝公端連結器)(注3)2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分鐘
壽命500次插拔

(注3)JL04V-2A28-11PE除外
 

板裁尺寸圖

適合外殼尺寸φA(mm)φB(mm)
+0.2
−0
C(mm)
10SL19.03.118.26
14S24.03.123.01
1830.23.126.97
2033.43.129.36
2236.63.131.75
2439.73.834.92
2846.1±0.53.839.67±0.13
3251.04.544.45
 

組合方法

 

連接器配列表

基本資訊

連結器形狀 圓型 電線連接方法 焊接 連接方向 彎角型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV 裝卸方法 其他

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 彎角型插頭(螺絲式)的型號JL04V-8A18-10SE-EBH-R頁面。
記載關於型號JL04V-8A18-10SE-EBH-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CE05-8A20-18SDE-D-BAS
CE05-8A20-4PD-D-BAS
CE05-8A24-10SG-D-BAS
CE05-8A32-17SD-D-BAS
JL04V-8A10SL-3SE-EBH-R
JL04V-8A22-22SE-EBH-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC
4天~ -A・B・CCE05-母端(插座)9電纜線對電纜線13 ~ 23250-20-67.6-D端子/E端子-
7天~ -A・B・CCE05-公端(插頭)4電纜線對電纜線23250-20-62.5-D端子-
7天~ -A・B・CCE05-母端(插座)7電纜線對電纜線46250-24-167.4-G端子-
當日可能 -A・B・CCE05-母端(插座)4電纜線對電纜線80250-32-217.6-D端子-
7天~ -J・K・L-JL04V母端(插座)3電纜線對板裝132002000-10SL彎角型--250
4天~ -J・K・L-JL04V母端(插座)4電纜線對板裝462503000-22彎角型--250

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767