(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 直型插頭(螺絲式)

CE05・JL04V 歐洲規格・防水 直型插頭(螺絲式)

點擊圖片,放大顯示

  • CE05-6A18-10SD-D-BSS
  • CE05-6A22-22SD-D-BSS
  • 促銷至 2025/03/31截止

第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。對應歐洲規格附接地端子IP67防水連結器。

  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 鍍銀

●本製品為第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)的商品。
●由於嵌合時可達到IP67等級的防水構造,適合於水或粉塵飛濺的場所使用。




電纜線拉出口沒有壓住電纜線的機能。
請與防水電纜線夾鉗(CE05此頁面、JL04V此頁面)配合使用。

(i)請注意

  • 適用對手件:板裝插座;不適用:直型插頭、彎角型插頭、電線管安裝插頭。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 以下型號庫存販賣完畢後即停止販售:CE05-6A22-22SD-D-BSS、CE05-6A18-10PD-D-BSS。後繼品請參考圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列) (R1)
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式):関連画像
系列名稱型式接頭形狀
芯數配置No.外殼重量(g)
CE05
系列
CE05-6A18-10PD-D-BSS公端418-101860
CE05-6A20-4PD-D-BSS420-42072.9
CE05-6A20-15PD-D-BSS720-1575.8
CE05-6A22-22PD-D-BSS422-222290.3
CE05-6A22-23PD-D-BSS822-2389.2
CE05-6A32-17PD-D-BSS432-1732240.1
CE05-6A10SL-3SC-D-BSS母端310SL-310SL18.5
CE05-6A14S-2SD-D-BSS414S-214S33
CE05-6A18-10SD-D-BSS418-101872.1
CE05-6A18-12SD-D-BSS618-1273.1
CE05-6A20-4SD-D-BSS420-42088.9
CE05-6A20-15SD-D-BSS720-1592.6
CE05-6A20-18SDE-D-BSS920-1895.1
CE05-6A22-22SD-D-BSS422-2222110.8
CE05-6A22-23SD-D-BSS822-23108
CE05-6A24-10SD-D-BSS724-1024149
CE05-6A24-10SG-D-BSS724-10(G)150
CE05-6A24-11SGH-D-BSS924-11145.3
CE05-6A32-17SD-D-BSS432-1732230.4
JL04V
系列
JL04V-6A10SL-3SE-EB-R母端310SL-310SL23
JL04V-6A18-10SE-EB-R418-101862
JL04V-6A18-12SE-EB-R618-1259
JL04V-6A20-4SE-EB-R420-42076
JL04V-6A20-15SE-EB-R720-1582
JL04V-6A22-22SE-EB-R422-2222100
JL04V-6A22-23SE-EB-R822-2397
JL04V-6A24-10SE-EB-R724-1024135
JL04V-6A24-10SEG-EB-R724-10(G)135
JL04V-6A24-11SE-EB-R924-1128178
JL04V-6A28-11SE-EB-R2228-11153.8
販賣:三住/製造:第一電工業(股),日本航空電子工業(股)

概要規格

CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式):関連画像
型號
JL04V-6A10SL-3SE-EB-R
JL04V-6A18-10SE-EB-R
JL04V-6A22-22SE-EB-R
JL04V-6A22-23SE-EB-R
JL04V-6A24-10SE-EB-R
JL04V-6A24-10SEG-EB-R
JL04V-6A24-11SE-EB-R
JL04V-6A28-11SE-EB-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC
當日可能 103電纜線對板裝132002000-10SL直型--200
4天~ 104電纜線對板裝232503000-18直型--250
4天~ 104電纜線對板裝462503000-22直型--250
4天~ 108電纜線對板裝232502000-22直型--250
4天~ 107電纜線對板裝462502000-24直型--250
4天~ 107電纜線對板裝462502000-24直型--250
4天~ 109電纜線對板裝23/462502000-24直型--250
4天~ 1022電纜線對電纜線13 ~ 23100 ~ 250-28-65.2-M端子#12-250V/#16-100V
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
其他規格(MIL) 外殼尺寸 連結器型 連結器整體的容許電流
(A)
定位鍵位置變更 接地端子編號 附註 電壓AC

Loading...

  1. 1
●防水連結器CE05,JL04V為適用於連結器規格「DIN VDE0627」的商品,取得EU(歐盟)公認的認定機構T¨UV Rheinland認定。
●取得美國UL規格「UL-1977」認定。
●結合時能發揮IP67等級的防水・防塵性,防止水滴、切削油、粉塵等的侵入。
●為符合MIL-C-5015規格的連結器,可與之前的MS連結器互換。
●共有4個種類
○直型連結器
○彎角型連結器
○電線管專用連結器
○板裝
●各連結器為焊接結線型,不需專用工具就可操作。

保護電路連接構造圖


因為採用保護電路連接構造,結合時,內建的接地端子會比其他的連接器先接觸,而脫離時,會比其他連接器晚脫離,所以能確實保護機器內的電路。

材料/製品

項目材料製品
外殼(本體)鋁合金鍍鋅黑色鍍鉻處理
絕緣體板裝公端連結器前側矽膠黑色
板裝公端連結器後側合成樹脂(UL94V-0)
公端連結器前・後側
母端連結器前・後側
連接器銅合金鍍銀
襯墊(連結器部)丁腈橡膠黑色
O環襯墊(背殼部)丁腈橡膠黑色
護環銅合金3價黑色鍍鉻處理
連接器螺帽鋁合金(JL04V為鋼)3價黑色鍍鉻處理
接地邊銅合金鍍銀(JL04V為鍍鎳)
線夾鉗鋁合金3價黑色鍍鉻處理
橡膠襯套氯丁二烯橡膠(JL04V為丁腈橡膠)黑色
背面襯墊(注1)矽膠黑色

(注1)JL04V-2A28-11PE沒有附凸緣用襯墊。
 

電流特性

項目特性
連接器尺寸電流値
額定電流
(每根連接器)
#480A以下
#846A以下
#1223A以下
#1613A以下
額定電壓參照連接器配列表
耐電壓參照連接器配列表
絕緣電阻DC500V 5000MΩ以上
接觸電阻
(固定水平,初期)
連接器
尺寸
適用電線尺寸
(AWG)
試驗電流
Amps
接觸電阻
mΩ以下
#44801
6601
8461
#88572
10462
12332
#1212232
14173
16134
#1616134
18107
207.58
22515
24315
 

適用電線

連接器適應電線
尺寸最小焊接
內徑(注2)
導體截面積AWG尺寸
#4φ7.5mm22.0mm2#6〜#4
#8φ4.7mm8.0mm2#10〜#8
#12φ2.7mm3.5mm2#14〜#12
#16φ1.76mm1.25mm2#22〜#16

(注2)最小焊接內徑為CE05連結器的尺寸。
 

機械的特性

使用溫度範圍−55℃〜+125℃
防水性與IP67相當
氣密性(板裝公端連結器)(注3)2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分鐘
壽命500次插拔

(注3)JL04V-2A28-11PE除外
 

板裁尺寸圖

適合外殼尺寸φA(mm)φB(mm)
+0.2
−0
C(mm)
10SL19.03.118.26
14S24.03.123.01
1830.23.126.97
2033.43.129.36
2236.63.131.75
2439.73.834.92
2846.1±0.53.839.67±0.13
3251.04.544.45
 

組合方法

 

連接器配列表

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L JL04V
適用針、連接器 母端(插座) 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引