(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具備IP67等級防水・防塵性能,適合在可能接觸水或油的惡劣環境下使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器Type | 形狀規格Type | 外形示意圖(單位:mm) | 外殼Type | 電纜線 Type | 指定長度(m) |
JL04 日本航空電子連結器 | S (直型 母端連結器) | A1 18-10 (3芯+接地線) A2 18-12 (5芯+接地線) A3 20-4 (3芯+接地線) A4 20-15 (6芯+接地線) A5 22-22 (3芯+接地線) A6 22-23 (7芯+接地線) A7 24-10 (6芯+接地線) A8 24-10(G) (6芯+接地線) | 0.2 〜 50 可指定至0.1m | ||
SY (直型 母端連結器 ・Y端子) | |||||
ST (母端連結器・標記管) | |||||
R (板裝公端連結器) (凸緣型) | |||||
RY (板裝公端連結器 ・Y端子) (凸緣型) | |||||
RT (板裝公端連結器・標記管) (凸緣型) |
型號 |
---|
JL04-R-A1-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A1-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A1-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A2-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A2-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A2-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A3-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A3-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A3-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A4-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A4-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A4-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A5-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A5-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A5-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A6-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A6-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A6-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A7-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A7-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A7-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A8-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A8-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-R-A8-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A1-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A1-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A1-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A2-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A2-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A2-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A3-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A3-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A3-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A4-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A4-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A4-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A5-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A5-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A5-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A6-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A6-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A6-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A7-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A7-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A7-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A8-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A8-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RT-A8-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A1-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A1-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A1-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A2-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A2-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A2-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A3-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A3-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A3-E-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A4-A-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A4-D-[0.2-50/0.1] |
JL04-RY-A4-E-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 芯數 | 外殼型 | 外殼尺寸 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 導體尺寸 (AWG) | 耐環境 | 耐繞曲 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 黑 | 12 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | 無 | 黑 | 12 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | UL/CSA | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | UL/CSA | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 平型 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 黑 | 12 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | 無 | 黑 | 12 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [3] 3+接地 | A5 | 22 | UL/CSA | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [7] 7+接地 | A6 | 22 | UL/CSA | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A7 | 24 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | 僅標識軟管 | [6] 6+接地 | A8 | 24 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 黑 | 14 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A1 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [5] 5+接地 | A2 | 18 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 黑 | 12 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | 無 | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [3] 3+接地 | A3 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 14 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 黑 | 16 | 無 | 柔軟 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | 無 | 深藍 | 16 | 防滴/耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端板裝 | Y端子 | [6] 6+接地 | A4 | 20 | UL/CSA | 深藍 | 18 | 防滴/耐油 | 繞曲/柔軟 | E | 0.2 ~ 50 |
Loading...
保護回路連接構造圖
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 | |
---|---|---|---|
外殼(本體) | 鋁合金 | 鍍鋅後做黑鉻處理 | |
絶緣體 | 板裝公端前面側 | 矽膠 | 黑色 |
板裝公端後面側 | 合成樹脂(UL94V-0) | ||
公端連結器前、後面側 | |||
母端前、後面側 | |||
連接器 | 銅合金 | 鍍銀 | |
襯墊(連結器部份) | 丁腈橡膠 | 黑色 | |
O環襯墊(後殼部) | 丁腈橡膠 | 黑色 | |
扣環 | 銅合金 | 3價黑色鍍鉻處理 | |
長螺帽 | 鋁合金(JL04V為鋼) | 3價黑色鍍鉻處理 | |
接地片 | 銅合金 | 鍍銀(JL04V為鍍鎳) | |
夾鉗 | 鋁合金 | 3價黑色鍍鉻處理 | |
橡膠襯套 | 氯丁橡膠(JL04V為丁腈橡膠) | 黑色 | |
後襯墊(注1) | 矽膠 | 黑色 |
電氣的特性
項目 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|
連接器尺寸 | 電流値 | |||
額定電流 (每一連接器) | #4 | 80A以下 | ||
#8 | 46A以下 | |||
#12 | 23A以下 | |||
#16 | 13A以下 | |||
額定電壓 | 請參照連接器配列表 | |||
耐電壓 | 請參照連接器配列表 | |||
絶緣抵抗 | DC500V時5000MΩ以上 | |||
接觸抵抗 (定常水平,初期) | 連接器 尺寸 | 適用電線尺寸 (AWG) | 試驗電流 Amps | 接觸抵抗 mΩ以下 |
#4 | 4 | 80 | 1 | |
6 | 60 | 1 | ||
8 | 46 | 1 | ||
#8 | 8 | 57 | 2 | |
10 | 46 | 2 | ||
12 | 33 | 2 | ||
#12 | 12 | 23 | 2 | |
14 | 17 | 3 | ||
16 | 13 | 4 | ||
#16 | 16 | 13 | 4 | |
18 | 10 | 7 | ||
20 | 7.5 | 8 | ||
22 | 5 | 15 | ||
24 | 3 | 15 |
適用電線
連接器 | 適應電線 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 最小焊 杯內徑(注2) | 導體斷面積 | AWG尺寸 |
#4 | φ7.5mm | 22.0mm2 | #6〜#4 |
#8 | φ4.7mm | 8.0mm2 | #10〜#8 |
#12 | φ2.7mm | 3.5mm2 | #14〜#12 |
#16 | φ1.76mm | 1.25mm2 | #22〜#16 |
機械的特性
使用溫度範圍 | −55℃〜+125℃ |
---|---|
防水性 | 相當IP67 |
氣密性(板裝公端)(注3) | 2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分內 |
壽命 | 500次插拔 |
板切斷尺寸圖
適合外殼尺寸 | φA(mm) | φB(mm) +0.2 −0 | C(mm) |
---|---|---|---|
10SL | 19.0 | 3.1 | 18.26 |
14S | 24.0 | 3.1 | 23.01 |
18 | 30.2 | 3.1 | 26.97 |
20 | 33.4 | 3.1 | 29.36 |
22 | 36.6 | 3.1 | 31.75 |
24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
28 | 46.1±0.5 | 3.8 | 39.67±0.13 |
32 | 51.0 | 4.5 | 44.45 |
組裝方法
連接器配列表
連結器種類 | JL04 | 連結器製造商 | 日本航空電子工業 | 電纜線額定電壓(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
電纜線形狀 | 圓 | 屏蔽 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策