(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MS3102系列 防水板裝插座

MS3102系列 防水板裝插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

第一電子工業(DDK)製。從前後方向皆可安裝。

  • UL
  • MIL
  • IP67
  • 電源用
  • 馬達
  • 焊接
  • 鍍銀

從前後方向皆可安裝
本商品為於第一電子工業的商品加裝墊片之MISUMI型式的商品

●安裝於板上使用的連結器。
●根據變更定位鍵的位置,可防止誤插入。
●板的安裝・方向可以選擇從前面、後面兩邊進行。(註1)


・板裝無法與電纜線夾鉗接續。若要連接夾鉗,請使用板裝中繼插座。

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭、彎角型插頭;不適用:中繼轉接器、板裝插座。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 以下型號庫存售罄後即停止販售,後續替代品情報將陸續更新:
    DMS3102A-16-10-P-FG、DMS3102A-20-4-P-FG、DMS3102A-20-4-S-FG、DMS3102A-20-7-P-RG、DMS3102A-20-23-P-RG、DMS3102A-32-7-S-RG、
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル:関連画像

(註1)RG:附前墊片/FG:附後墊片共通
(註2)配置No.10SL-3為僅公端附FG前墊片
型式配置No.連結器接頭
形狀
墊片芯數重量g
外殼
尺寸
配置
編號
P/公端S/母端
RGFGRGFG
DMS3102A

板裝
插座
10SL3P
公端(插針)
RG
(後墊片)

FG
(前墊片)
(註1)
311
4210.710.7
12S3212.612.614.814.8
14S1313.613.916.216.5
2414.214.516.516.8
5514.71516.717
6615.315.61717.3
7313.914.216.216.5
9213.313.615.816.1
16S1726.426.329.729.6
5324.324.228.528.4
8525.325.229.129
1610329.429.337.137
1811036.336.24241.9
4432.13240.140
5333.13342.742.6
8835.835.742.942.8
10435.535.44645.9
1153736.947.847.7
12633.633.540.840.7
191036.336.24241.9
20532.932.840.440.3
2133433.944.244.1
22331.531.439.739.6
202151.851.659.759.5
4440.340.154.954.7
7839.739.550.450.2
15744.844.660.360.1
16942.24254.554.3
17642.542.35756.8
1894342.85554.8
22647.747.561.961.7
23241.941.756.556.3
271443.943.752.552.3
291746.2465453.8
222351.451.569.469.5
10S
母端(插孔)
442.842.957.958
141953.253.362.963
191449.749.861.261.3
22455.255.374.474.5
23852.252.371.271.3
28750.850.969.269.3
242758.157.98180.8
51658.358.173.573.3
71660.660.476.476.2
10773.873.698.898.6
11967.867.692.191.9
201156.656.474.974.7
22462.762.585.885.6
282463.663.476.276
28638786.7116.4116.1
10791.491.1122.8122.5
112282.482.1107.2106.9
122682.181.8102.6102.3
153587.787.4105.3105
16207877.7100.5100.2
201482.181.8113.2112.9
213789.589.2107.1106.8
3215127.3127.1160.3160.1
25111.7111.5151.6151.4
52121.8121.6153.1152.9
735116.2116149.8149.6
830112.1111.9147.4147.2
914110.3110.1147.4147.2
32A1054123.6123.4146.8146.6
32174117.1116.9158.4158.2
41452122.1121.9146.5146.3
3636164163.8202.5202.3
43161.3161.1197.5197.3
54177176.8209.8209.6
931153.5153.3207.4207.2
1048141.2141177.7177.5
7373157.6157.4186185.8

概要規格

MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル:関連画像MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル:関連画像
MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル:関連画像
板裝
插座
連接對象
直線型連結器彎角型連結器
DMS3102ADMS3106ADMS3108A
型號
DMS3102A-12S-3-P-FG
DMS3102A-12S-3-P-FGW
DMS3102A-12S-3-P-FGX
DMS3102A-12S-3-P-FGY
DMS3102A-12S-3-P-FGZ
DMS3102A-12S-3-P-RGW
DMS3102A-12S-3-P-RGX
DMS3102A-12S-3-P-RGY
DMS3102A-12S-3-P-RGZ
DMS3102A-12S-3-S-FGW
DMS3102A-12S-3-S-FGZ
DMS3102A-12S-3-S-RG
DMS3102A-12S-3-S-RGW
DMS3102A-12S-3-S-RGX
DMS3102A-12S-3-S-RGY
DMS3102A-12S-3-S-RGZ
DMS3102A-14S-1-P-FG
DMS3102A-14S-2-P-FGX
DMS3102A-14S-2-P-FGY
DMS3102A-14S-2-P-RG
DMS3102A-14S-2-P-RGX
DMS3102A-14S-2-P-RGY
DMS3102A-14S-2-S-FGX
DMS3102A-14S-2-S-FGY
DMS3102A-14S-2-S-RG
DMS3102A-14S-2-S-RGY
DMS3102A-14S-5-P-FG
DMS3102A-14S-5-P-FGX
DMS3102A-14S-5-P-RG
DMS3102A-14S-5-P-RGX
DMS3102A-14S-5-S-FG
DMS3102A-14S-5-S-FGX
DMS3102A-14S-5-S-RG
DMS3102A-14S-5-S-RGX
DMS3102A-14S-6-S-RG
DMS3102A-14S-7-P-FG
DMS3102A-14S-7-P-FGW
DMS3102A-14S-7-P-FGX
DMS3102A-14S-7-P-FGY
DMS3102A-14S-7-P-RGW
DMS3102A-14S-7-P-RGX
DMS3102A-14S-7-P-RGY
DMS3102A-14S-7-S-FG
DMS3102A-14S-7-S-FGY
DMS3102A-14S-7-S-RGW
DMS3102A-14S-7-S-RGX
DMS3102A-14S-7-S-RGY
DMS3102A-14S-9-P-FG
DMS3102A-14S-9-P-FGW
DMS3102A-14S-9-P-FGX
DMS3102A-14S-9-P-FGY
DMS3102A-14S-9-P-FGZ
DMS3102A-14S-9-P-RG
DMS3102A-14S-9-P-RGX
DMS3102A-14S-9-P-RGY
DMS3102A-14S-9-P-RGZ
DMS3102A-14S-9-S-FG
DMS3102A-14S-9-S-FGW
DMS3102A-14S-9-S-FGX
DMS3102A-14S-9-S-FGY
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸 定位鍵位置變更 定位鍵位置(角度)
(度)
襯墊位置
(FG/RG)
附註 電壓DC 附註 電壓AC 附註 電流
8天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012S--FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SW70FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SX145FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SY215FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SZ290FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SW70RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SX145RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70012SY215RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70012SZ290RG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SW70FG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SZ290FG700V500V-
當日可能 母端(插座)213500 ~ 70012S--RG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SW70RG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SX145RG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SY215RG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70012SZ290RG700V500V-
8天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014S--FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)413200 ~ 25014SX120FG250V200V-
12天~ 公端(插頭)413200 ~ 25014SY240FG250V200V-
當日可能 公端(插頭)413200 ~ 25014S--RG250V200V-
12天~ 公端(插頭)413200 ~ 25014SX120RG250V200V-
12天~ 公端(插頭)413200 ~ 25014SY240RG250V200V-
12天~ 母端(插座)413200 ~ 25014SX120FG250V200V-
12天~ 母端(插座)413200 ~ 25014SY240FG250V200V-
當日可能 母端(插座)413200 ~ 25014S--RG250V200V-
12天~ 母端(插座)413200 ~ 25014SY240RG250V200V-
8天~ 公端(插頭)513200 ~ 25014S--FG250V200V-
12天~ 公端(插頭)513200 ~ 25014SX110FG250V200V-
當日可能 公端(插頭)513200 ~ 25014S--RG250V200V-
12天~ 公端(插頭)513200 ~ 25014SX110RG250V200V-
4天~ 母端(插座)513200 ~ 25014S--FG250V200V-
12天~ 母端(插座)513200 ~ 25014SX110FG250V200V-
當日可能 母端(插座)513200 ~ 25014S--RG250V200V-
12天~ 母端(插座)513200 ~ 25014SX110RG250V200V-
當日可能 母端(插座)613200 ~ 25014S--RG250V200V-
8天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014S--FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SW90FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SX180FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SY270FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SW90RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SX180RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)313500 ~ 70014SY270RG700V500V-
8天~ 母端(插座)313500 ~ 70014S--FG700V500V-
12天~ 母端(插座)313500 ~ 70014SY270FG700V500V-
12天~ 母端(插座)313500 ~ 70014SW90RG700V500V-
12天~ 母端(插座)313500 ~ 70014SX180RG700V500V-
12天~ 母端(插座)313500 ~ 70014SY270RG700V500V-
8天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014S--FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SW70FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SX145FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SY215FG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SZ290FG700V500V-
8天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014S--RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SX145RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SY215RG700V500V-
12天~ 公端(插頭)213500 ~ 70014SZ290RG700V500V-
8天~ 母端(插座)213500 ~ 70014S--FG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70014SW70FG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70014SX145FG700V500V-
12天~ 母端(插座)213500 ~ 70014SY215FG700V500V-

Loading...

防滴MS(DMS)

特長

●防滴MS連結器為於一直以來的MS連結器增加IP66等級的防水・防塵機能,可對應於各種不同的環境下的使用。
●外殼(本體)的種類全部有5種
 〇直型   〇中繼型   〇板裝中繼型
 〇彎角型    〇板裝型
●各種類型都可以依據使用目的選擇公端(插針)、母端(插孔)。(除10SL外殼尺寸外)
●板裝型有2種安裝方式可以選擇。
 〇前裝(從板的前面安裝型)
 〇後裝(從板的背面安裝型)
●誤插入防止鍵的位置除了基本位置外,最大4個角度可以選擇。可防止同種連結器並列使用時的誤插入。
●ULNo.E72124

共通規格

●關於防水構造

MIL規格MS連結器

共通規格

適用的電線尺寸及連結器接頭尺寸

適當的電線外皮剝去長度的寸法為連結器接頭焊接孔長(L寸法)多加1~3mm左右。然而不論是公端連結器(插針)或母端連結器(插孔),L寸法、D寸法都是相同的。此外,選定電纜線時,務必要確認電纜線夾鉗的內徑是否可容納該電纜線。
連結器接頭適合電線尺寸
接頭尺寸焊接孔直徑φD(mm)插針接頭接觸部徑φA(mm)L(mm)AWG導體斷面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

電氣特性

接觸電阻接頭尺寸測試電流DC電壓降下將公端與母端以與使用時相同的狀態接合,測試電流通電,根據電壓降下法測定,滿足左列的值。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械特性

溫度衝擊低溫高溫以左列的低溫、高溫為1循環,連續進行5個循環。低溫、高溫的放置時間達30分鐘以上。
-55+0℃
-5℃
+125+3℃
-0℃
(1)連結器沒有裂痕、損壞。
(2)結束後能滿足耐受電壓測試。
耐溼滿足下列耐受電壓。將已接合的連結器與板裝暴露於溫度71±2℃且相對溼度95±3%的環境下14天,結束後不乾燥即進行左列的耐受電壓測試5分鐘。
測試分類記號AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐蝕(1)沒有發生底層的金屬露出,或是有害於連結器接合・離脫的腐蝕情況。
(2)接觸電阻的測定
暴露於溫度35℃、濃度5%的鹽水噴霧中48小時,結束後以流水清洗,放入38±3℃的空氣循環槽中乾燥12小時,結束後進行接觸電阻、耐受電壓測試。
接頭尺寸測試電流電壓降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)滿足下表的耐受電壓。
測試分類記號AC.V(r.m.s)分類記號AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

環境特性

接頭單體插拔力接頭尺寸平均最大最小根據隨機抽出的公端及母端測定插入拔出力,平均的力為左列的平均值以下,全部的值的96%在最大值以下,且不論哪一個值都在最小值以上。
#160.95kg1.36kg0.11kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.070.91
接頭保持力接頭尺寸軸荷重(kg)接頭尺寸軸荷重(kg)可承受左列所示兩方向的軸荷重。
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1 
振動(1)測試中沒有發生10μsec以上的電流遮斷。
(2)結束後滿足耐受電壓測試。
(3)沒有發生接合脫落,各部品產生裂痕、損壞及鬆脫等情況。
將已結線的連結器與板裝以通常的方法連接,根據MIL-STD-1344測試規範進行振動測試。測試中將100mA的電流通過連結器,根據適當的方法檢查電流的遮斷,結束後進行耐受電壓測試及外觀檢查。
衝擊(1)結束後,滿足接觸電阻的要求。
(2)部品沒有產生裂痕、損壞及鬆脫。
將50G的加速度從各軸方向90°的角度施加於已接線且接合的連結器與板裝。
壽命(1)滿足接觸電阻的要求。
(2)沒有電氣上或機械上的異常。
將連結器的接合螺帽取下,以1小時不超過600次的速度進行500次的插拔。

接頭配置表(依芯數順序) 此為從公端(插針)連結器的接合面所看到的圖。

コンタクト配列表1 コンタクト配列表2 コンタクト配列表3

配置No.

左邊為連結器全體的外殼尺寸。右邊為該接頭的配置編號。兩者合稱為配置No.。
配列No

芯數構成

右邊為單一接頭的尺寸。左邊為接頭的數量。
芯数構成
訂購部品時,請對應電壓、電流、芯數、尺寸等使用環境條件,根據下表決定型式。
配置No.接頭
形狀
接頭構成額定電流
(A)
(註1)
絕緣電阻MΩ
(以上)
額定電壓(註2)(註3)測試分類
(註4)
外殼
尺寸
配置
編號
總芯數芯數構成接頭
尺寸
DC.V以下
文字為接頭No.
AC.V(r.m.s)以下
文字為接頭No.
( )內為耐受電壓/AC/V(rms)
10SL3P
公端
(插針)
S
母端
(插孔)
33#16135000700500(2000)A
422
12S322
14S133
244250200(1000)INST
555
666
733700500(2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, 其他-250BCFG-500(2000),其他-200(1000)A(BCFG)INST(其他)
4441250900(2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500(2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900(2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900(2800),CDEF-500(2000)D(ABHG)A(CDEF)
444#1223700500(2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900(2800)D
1044#161317501250(3500)E
141919700500(2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250 , 其他-700H-900(2800),其他-500(2000)D(H)A(其他)
2877700500(2000)A
242771250900(2800)D
51616#1613700500(2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900(2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200(1000)INST
286P
公端
(插針)
S
母端
(插孔)
33#48050001250900(2800)D
1072G-1250 , 其他-700G-900(2800),
2 #8 46 其他-500(2000)
D(G)A(其他)
2#846
3#1213
11224700500(2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750,其他-1250A-1250(3500),
其他-900(2800)
(A)D(其他)
3#1223
253#48017501250(3500)E
2#1613
522#01501250900(2800)D
7357#1223ABhj-250,其他-700ABhj-200(1000)
其他-500(2000)
INST(ABhj)A(其他)
28#1613
8306#1223700500(2000)A
24#1613
9142#4801250900(2800)D
12#1613
32A105454700500(2000)A
321744#4801250900(2800)D
4145252#1613700500(2000)A
36363#01501250900(2800)D
3#1223
433#0150A-1250 , BC-700A-900(2800), BC-500(2000)D(A)A(BC)
544700500(2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
註1:額定電流為組入連結器的各接頭單體的值。此外,額定電流不會因為電壓而變化。
註2:比起接頭或外殼的大小,額定電壓更易依據配置而改變。
註3:即使是同一連結器內,根據接頭而額定電壓會有不同。
註4:依據測試分類,特性會改變。

關於誤插入防止定位鍵的位置(角度)變更

直型連結器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
電纜線入口
φB±0.3
有效螺紋長
J±0.3
全長
L以下
外徑
Q±0.8
導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

彎角型連結器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
電纜線入口
B±0.3
有效螺紋長
J±0.3
全長
L以下
M±0.8外徑
Q±0.8
U±0.8導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

中繼連結器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
有效螺紋
B以上
全長
L以下
至法蘭的長度
M+0.4
-0
外徑
N以下
導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32,32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

板裝型

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸A螺絲寸法(mm)
B以上K以下L以下M+0.79
-0
φN+0
-4.78
R±0.13S±0.79φT+0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32,32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

寸法表・寸法図

連結器全體可通過的電流容量

每一接頭的額定電流值,會因應接頭的尺寸而變化,然而連結器全體可通過的電流容量,會根據總芯數變化。由於14芯以下與15芯以上的算定方法不同,在此分別說明。
① 14芯以下的情況
組成連結器的每一接頭的額定電流值乘以芯數,所得到的值再乘以下圖的直減率,最後得到的值即為連結器全體可通過的電流容量。
■依芯數電流直減率表
總芯數1234567891011121314
直減率(%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
例1:連結器的所有接頭尺寸都相同時
每一接頭的額定電流×芯數×直減率=連結器全體容許電流
 13A × 2芯 × 0.943 = 24.518A
 (配置NO.12S-3時)
 因此連結器全體可通過24.518A。
例2:連結器接頭尺寸相異時
(A接頭額定電流×A接頭芯數+B接頭額定電流×B接頭芯數)×直減率(總芯數的)=連結器全體容許電流
 ( 23A × 2芯 + 13A × 7芯 )× 0.543 = 74.391A
 (配置NO.20-16時)
 因此連結器全體可通過74.391A。
② 15芯以上的情況
每一接頭額定電流值乘以芯數,其值的20%即為連結器全體可通過的容許電流值。
例1:連結器的所有接頭尺寸都相同時
接頭額定電流×芯數×20%=連結器全體容許電流
 13A × 17芯 × 0.2 = 44.2A
 (配置NO.20-29時)
 因此連結器全體可通過44.2A。
例2:連結器接頭尺寸相異時
(A接頭額定電流×A接頭芯數+B接頭額定電流×B接頭芯數)×20%=連結器全體容許電流
 ( 23A × 4芯 + 13A × 18芯 )× 0.2 = 65.2A
 (配置NO.28-11時)
 因此連結器全體可通過65.2A。

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MS
用途 電纜線對板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 其他規格(MIL)
連結器型 板裝型 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767