(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MS連結器連接殼(板裝用)

MS連結器連接殼(板裝用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

NMS專用連接殼


中繼連接器的轉換轉接器
●此轉換器若安裝於板裝插座的焊接側,則可再安裝電纜線夾鉗。依此方式來使用,則可以維持板背面的電纜線。
●由於板裝的螺絲孔位置與板裝相同,不需要追加工即可安裝。

・非設計為後安裝使用。
・儘可能安裝於NMS系列。
・不可安裝於DMS系列及MMS系列。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式適合
外殼尺寸
寸法(mm) 重量
g
安裝孔位置
B±0.2
安裝孔徑
φC±0.3
全長
D以下
法蘭厚度
E±0.4

φF±0.4
電纜線入口
φG±0.4

φH±0.4
有效螺紋部長度
I以上
夾鉗安裝螺絲
J螺絲
CA2120-3-R12S20.63.1211.716.311.119.09.55/8-24UNEF-2A6.3
CA2120-4-R14S23.03.1211.619.214.321.89.53/4-20UNEF-2A7.1
CA2120-5-R16S,1624.63.1231.722.417.525.09.57/8-20UNEF-2A8.9
CA2120-9-R1827.03.1292.225.120.228.49.51-20UNEF-2A12.1
CA2120-10-R2029.43.1332.229.823.032.59.51-3/16-18UNEF-2A17.5
CA2120-11-R2231.83.1322.232.323.235.79.51-3/16-18UNEF-2A20.8
CA2120-12-R2434.93.8352.235.529.538.99.51-7/16-18UNEF-2A24.5
CA2120-13-R2839.73.8343.242.129.845.19.51-7/16-18UNEF-2A25.7
CA2120-14-R32,32A44.44.5353.248.137.551.511.11-3/4-18UNS-2A36.8
CA2120-15-R3649.24.5353.254.543.857.812.72-18UNS-2A47.4

概要規格


型號
CA2120-3-R
CA2120-4-R
CA2120-5-R
CA2120-9-R
CA2120-10-R
CA2120-11-R
CA2120-12-R
CA2120-13-R
CA2120-14-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用外殼尺寸
4天~ 1012S
4天~ 1014S
當日可能 1016S,16
4天~ 1018
4天~ 1020
當日可能 1022
4天~ 1024
4天~ 1028
4天~ 1032,32A

Loading...

  1. 1

使用例

MIL規格MS連接器

共通規格

適用電線尺寸及端頭尺寸

適當的電線外皮剝去長度為端頭的焊接孔長(L寸法)多加1~3mm左右。此外不論公端連接器(插頭)或是母端連接器(插孔),L寸法、D寸法均相同。另外,在選定電纜線時,請確認是否可將電纜線收入電纜線夾鉗內。
端頭適合電線尺寸
端頭尺寸焊接孔直徑φD(mm)插頭端頭接觸部徑φA(mm)L(mm)AWG導體斷面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

電氣特性

接觸電阻端頭尺寸測試電流DC電壓降下將公端與母端的連接器以使用狀態同狀態接合,測試電流通電後,依電壓降下法測定達左列值。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械特性

溫度衝擊低溫高溫以左列的低溫、高溫為1循環,連續進行5個循環。於低溫、高溫的放置時間為30分鐘以上。
-55+0℃
-5℃
+125+3℃
-0℃
(1)連接器沒有裂痕或損壞。
(2)結束後能夠達到耐受電壓測試。
耐溼能達到下列耐受電壓。將連接後的連接器與板裝曝露於溫度71±2℃且相對溼度95±3%的環境下14天,結束後不乾燥而直接進行左列的耐受電壓測試5分鐘。
測試分類記號AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐蝕(1)沒有發生底層金屬外露,或有害連接器的接合・拔除的腐蝕。
(2)接觸電阻的測定
於溫度35℃、濃度5%的鹽水噴霧中曝露48小時,之後以流水洗淨並放置於38±3℃的空氣循環槽中乾燥12小時,結束後進行接觸電阻、耐受電壓測試。
端頭尺寸測試電流電壓降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)達到下表的耐受電壓。
測試分類記號AC.V(r.m.s)分類記號AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

環境特性

端頭單體插拔力端頭尺寸平均最大最小依隨機抽出的公端與母端,測試插入拔出力,平均的力應在左列的平均值以下,全部的值的96%在最大值以下,且不論哪一個值都在最小值以上。
#160.95kg1.36kg0.11kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.070.91
端頭保持力端頭尺寸軸荷重(kg)端頭尺寸軸荷重(kg)能承受左列顯示之兩方向的軸荷重。
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1 
振動(1)測試中沒有發生10μsec以上的電流遮斷。
(2)結束後達到耐受電壓測試。
(3)沒有發生連接脫落,各部品產生裂痕、破損或鬆脫。
將已接線的連接器與板裝以通常的方法連接,依據MIL-STD-1344測試規範進行振動測試。測試中以100mA的電流通過連接器,以適當的方法檢查電流的遮斷,結束後測試耐受電壓測試及檢查外觀。
衝擊(1)結束後,達到接觸電阻的要求。
(2)部品沒有產生裂痕、破損或鬆脫。
將50G的加速度從各軸方向90°的角度施加於已結線且接合後的連接器與板裝。
壽命(1)達到接觸電阻的要求。
(2)沒有電氣、機械的異常。
將連接器的連接螺帽取下,以1小時不超過600次的速度進行500次插拔。

端頭配置表(依芯數順序) 從公端(插頭)連接器的接合面所看到的圖。

コンタクト配列表1
コンタクト配列表2
コンタクト配列表3

配置No.

左列為連接器全體的外殼尺寸。右列為該端頭的配置編號。兩者合稱配置No.。
配列No

芯數構成

右列為端頭1個的尺寸。左列為端頭的個數。
芯数構成
在訂購部品時,請對應電壓、電流、芯數、尺寸等使用環境依下表決定型式。
配置No.端頭
形狀
端頭構成額定電流
(A)
(註1)
絕緣電阻MΩ
(以上)
額定電壓(註2)(註3)測試分類
(註4)
外殼
尺寸
配置
編號
總芯數芯數構成端頭
尺寸
DC.V以下
文字為端頭No.
AC.V(r.m.s)以下
文字為端頭No.
( )內為耐受電壓/AC/V(rms)
10SL3P
公端
(插頭)
S
母端
(插孔)
33#16135000700500(2000)A
422
12S322
14S133
244250200(1000)INST
555
666
733700500(2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, 其他-250BCFG-500(2000),其他-200(1000)A(BCFG)INST(其他)
4441250900(2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500(2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900(2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900(2800),CDEF-500(2000)D(ABHG)A(CDEF)
444#1223700500(2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900(2800)D
1044#161317501250(3500)E
141919700500(2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250 , 其他-700H-900(2800),其他-500(2000)D(H)A(其他)
2877700500(2000)A
242771250900(2800)D
51616#1613700500(2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900(2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200(1000)INST
286P
公端
(插頭)
S
母端
(插孔)
33#48050001250900(2800)D
1072G-1250 , 其他-700G-900(2800),
2 #8 46 其他-500(2000)
D(G)A(其他)
2#846
3#1213
11224700500(2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750,其他-1250A-1250(3500),
其他-900(2800)
(A)D(其他)
3#1223
253#48017501250(3500)E
2#1613
522#01501250900(2800)D
7357#1223ABhj-250,其他-700ABhj-200(1000)
其他-500(2000)
INST(ABhj)A(其他)
28#1613
8306#1223700500(2000)A
24#1613
9142#4801250900(2800)D
12#1613
32A105454700500(2000)A
321744#4801250900(2800)D
4145252#1613700500(2000)A
36363#01501250900(2800)D
3#1223
433#0150A-1250 , BC-700A-900(2800), BC-500(2000)D(A)A(BC)
544700500(2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
註1:額定電流為各端頭組入連接器時端頭單體的值。此外,額定電流不會因電壓變化。
註2:額定電壓比起因端頭或外殼的大小差異,會依據端頭的配置改變。
註3:即使是同一連接器內,也會有因為各端頭不同而有不同額定電壓的情況。
註4:依據測試分類特性會改變。

關於誤差入防止鍵的位置(角度)變更

誤挿入防止のキー位置(角度)変更

直型連接器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
電纜線入口
φB±0.3
有效螺紋長
J±0.3
全長
L以下
外徑
Q±0.8
導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

彎角連接器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
電纜線入口
B±0.3
有效螺紋長
J±0.3
全長
L以下
M±0.8外徑
Q±0.8
U±0.8導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

中繼連接器

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸接合螺絲
A螺絲
寸法(mm)
有效螺紋
B以上
全長
L以下
至法蘭的長度
M+0.4
-0
外徑
N以下
導管螺絲
V螺絲
螺絲長度
W以上
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32,32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

板裝

ソケット・ピン

外形圖

外形図
外殼尺寸A螺絲寸法(mm)
B以上K以下L以下M+0.79
-0
φN+0
-4.78
R±0.13S±0.79φT+0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32,32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

寸法表・寸法図

連接器全體可通過的電流容量

每一個連接器端頭的額定電流值會根據端頭的尺寸變化,而連接器全體可通過的電流容量則依據總芯數變化。由於14芯以下與15芯以上的算定方法不同,在此分別說明。
① 14芯以下的情況
將組入連接器時每一端頭的額定電流值乘以芯數,將該值乘以下圖的直減率後所得的值即為連接器全體可通過的電流容量。
■依芯數電流直減率表
總芯數1234567891011121314
直減率(%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
例1:若連接器端頭的尺寸全部相同時
每一端頭的額定電流×芯數×直減率=連接器全體容許電流
 13A × 2芯 × 0.943 = 24.518A
 (配置NO.12S-3時)
 因此連接器全體可通過24.518A。
例2:若連接器端頭尺寸不同時
(A端頭額定電流×A端頭芯數+B端頭額定電流×B端頭芯數)×直減率(總芯數的)=連接器全體容許電流
 ( 23A × 2芯 + 13A × 7芯 )× 0.543 = 74.391A
 (配置NO.20-16時)
 因此連接器全體可通過74.391A。
② 15芯以上的情況
將每一端頭的額定電流值乘以芯數,將該值乘以20%即為連接器全體容許電流值。
例1:若連接器端頭尺寸全部相同時
端頭額定電流×芯數×20%=連接器全體容許電流
 13A × 17芯 × 0.2 = 44.2A
 (配置NO.20-29時)
 因此連接器全體可通過44.2A。
例2:若連接器端頭尺寸不同時
(A端頭額定電流×A端頭芯數+B端頭額定電流×B端頭芯數)×20%=連接器全體容許電流
 ( 23A × 4芯 + 13A × 18芯 )× 0.2 = 65.2A
 (配置NO.28-11時)
 因此連接器全體可通過65.2A。

焊接安裝方法

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767