(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。透過追加橡膠襯套提升電纜線維持力!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 內徑 (電纜線出口徑) Aφ±0.4 | 外徑 Bφ±0.4 | Cφ±0.4 | 全長 D±0.8 | Eγ,Fγ±0.8 | 重量 g |
NMS3420-3 | 3.30 | 5.33 | 9.63 | 73.0 | 0.8 | 1.6 |
NMS3420-4 | 5.59 | 7.67 | 12.83 | 69.8 | 0.8 | 2.6 |
NMS3420-6 | 7.92 | 10.85 | 15.72 | 66.7 | 0.8 | 4.2 |
NMS3420-8 | 11.10 | 14.02 | 18.90 | 63.5 | 1.6 | 5.4 |
NMS3420-10 | 14.27 | 15.62 | 22.07 | 60.3 | 1.6 | 3.2 |
NMS3420-12 | 15.88 | 18.80 | 27.03 | 57.2 | 1.6 | 7.0 |
NMS3420-16 | 19.05 | 23.55 | 33.38 | 54.0 | 1.6 | 12.8 |
NMS3420-20 | 23.80 | 31.50 | 40.54 | 50.8 | 1.6 | 26.6 |
NMS3420-28 | 34.92 | 41.00 | 52.96 | 44.4 | 1.6 | 25.7 |
NMS3420-32 | 41.25 | 47.35 | 59.31 | 41.3 | 1.6 | 28.4 |
型號 |
---|
NMS3420-3 |
NMS3420-4 |
NMS3420-6 |
NMS3420-8 |
NMS3420-10 |
NMS3420-12 |
NMS3420-16 |
NMS3420-20 |
NMS3420-28 |
NMS3420-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑(電纜線抽出口徑) (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 3.30 | ||
4天~ | 10 | 5.59 | ||
4天~ | 10 | 7.92 | ||
4天~ | 10 | 11.10 | ||
4天~ | 10 | 14.27 | ||
4天~ | 10 | 15.88 | ||
4天~ | 10 | 19.05 | ||
4天~ | 10 | 23.80 | ||
4天~ | 10 | 34.92 | ||
4天~ | 10 | 41.25 |
Loading...
MIL規格MS連接器
共通規格
適用電線尺寸及端頭
適當的電線外皮剝去長度寸法為端頭的焊接孔長(L寸法)多加1~3mm左右。此外不論是公端接頭(插頭)或是母端接頭(插孔),L寸法、D寸法均相同。另外,在選定電纜線時,請確認是否可將電纜線收入電纜線夾鉗內。端頭 | 適合電線尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
端頭尺寸 | 焊接孔直徑φD(mm) | 插頭端頭接觸部徑φA(mm) | L(mm) | AWG | 導體斷面積(mm2) |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16〜20 | 1.25以下 |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12〜14 | 3.5以下 |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8〜10 | 8以下 |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4〜6 | 22以下 |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0〜2 | 50以下 |
電氣特性
接觸電阻 | 端頭尺寸 | 測試電流DC | 電壓降下 | 將公端與母端的連接器以使用狀態同狀態接合,測試電流通電後,依電壓降下法測定達到左列值。 |
---|---|---|---|---|
#16 | 20A | 21mV以下 | ||
#12 | 35A | 20mV以下 | ||
#8 | 60A | 12mV以下 | ||
#4 | 110A | 10mV以下 | ||
#0 | 200A | 10mV以下 |
機械特性
溫度衝擊 | 低溫 | 高溫 | 以左列的低溫、高溫為1循環,連續進行5個循環。於低溫、高溫的放置時間為30分鐘以上。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55+0℃![]() | +125+3℃![]() | ||||||
(1)連接器沒有裂痕或損壞。 (2)結束後能達到耐電壓測試。 | |||||||
耐溼 | 能達到下列耐受電壓。 | 將連接後的連接器與板裝曝露於溫度71±2℃且相對溼度95±3%的環境下14天,結束後不乾燥而直接進行左列耐受電壓測試5分鐘。 | |||||
測試分類記號 | AC.V(r.m.s) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
腐蝕 | (1)沒有發生造成底層金屬外露,或有害連接器的接合・拔除的腐蝕。 (2)接觸電阻的測定 | 於溫度35℃、濃度5%的鹽水噴霧中曝露48小時,之後以流水洗淨並放置於38±3℃的空氣循環槽中乾燥12小時,結束後進行接觸電阻、耐受電壓測試。 | |||||
端頭尺寸 | 測試電流 | 電壓降下(以下) | |||||
#16 | 20A | 35mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3)達到下表的耐受電壓。 | |||||||
測試分類記號 | AC.V(r.m.s) | 分類記號 | AC.V(r.m.s) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
環境特性
端頭單體插拔力 | 端頭尺寸 | 平均 | 最大 | 最小 | 依隨機抽出的公端與母端,測試插入拔出力,平均的力應在左列的平均值以下,全部的值的96%在最大值以下,且不論哪一個值都在最小值以上。 |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0.95kg | 1.36kg | 0.11kg | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
端頭保持力 | 端頭尺寸 | 軸荷重(kg) | 端頭尺寸 | 軸荷重(kg) | 能承受左列顯示之兩方向的軸荷重。 |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
振動 | (1)測試中沒有發生10μsec以上的電流遮斷。 (2)結束後達到耐受電壓測試。 (3)沒有發生連接脫落、各部品產生裂痕、破損或鬆脫。 | 將已結線的連接器與板裝以通常的方法連接,依據MIL-STD-1344測試規範進行振動測試。測試中以100mA的電流通過連接器,依適當的方法檢查電流的遮斷,結束後測試耐受電壓及檢查外觀。 | |||
衝擊 | (1)結束後,達到接觸電阻的要求。 (2)部品沒有產生裂痕、破損或鬆脫。 | 將50G的加速度從各軸方向90°的角度施加於已結線且接合後的連接器與板裝。 | |||
壽命 | (1)達到接觸電阻的要求。 (2)沒有電氣、機械的異常。 | 將連接器的連接螺帽取下,以1小時內不超過600次的速度,進行500次插拔。 |
端頭配置表(依芯數順序) 從公端(插頭)連接器的接合面所看到的圖。
配置No.
左列為連接器全體的外殼尺寸。右列則為該端頭的配置編號。兩者合稱配置No.。芯數構成
右列為端頭1個的尺寸。左列為端頭的個數。配置No. | 端頭 形狀 | 端頭構成 | 額定電流 (A) (註1) | 絕緣電阻MΩ (以上) | 額定電壓(註2)(註3) | 測試分類 (註4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 尺寸 | 配置 編號 | 總芯數 | 芯數構成 | 端頭 尺寸 | DC.V以下 文字為端頭No. | AC.V(r.m.s)以下 文字為端頭No. ( )內為耐受電壓/AC/V(rms) | ||||
10SL | 3 | P 公端 (插頭) S 母端 (插座) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5000 | 700 | 500(2000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200(1000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500(2000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, 其他-250 | BCFG-500(2000),其他-200(1000) | A(BCFG)INST(其他) | ||
4 | 4 | 4 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1250 | 900(2800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900(2800),CDEF-500(2000) | D(ABHG)A(CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1250 | 900(2800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500(2000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250 , 其他-700 | H-900(2800),其他-500(2000) | D(H)A(其他) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500(2000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1250 | 900(2800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200(1000) | INST | |||
28 | 6 | P 公端 (插頭) S 母端 (插座) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5000 | 1250 | 900(2800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250 , 其他-700 | G-900(2800), 2 #8 46 其他-500(2000) | D(G)A(其他) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750,其他-1250 | A-1250(3500), 其他-900(2800) | (A)D(其他) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250,其他-700 | ABhj-200(1000) 其他-500(2000) | INST(ABhj)A(其他) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500(2000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250 , BC-700 | A-900(2800), BC-500(2000) | D(A)A(BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
關於誤差入防止鍵的位置(角度)變更
直型連接器
外形圖
外殼尺寸 | 接合螺絲 A螺絲 | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜線入口 φB±0.3 | 有效螺紋長 J±0.3 | 全長 L以下 | 外徑 Q±0.8 | 導管螺絲 V螺絲 | 螺絲長度 W以上 | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
彎角連接器
外形圖
外殼尺寸 | 接合螺絲 A螺絲 | 寸法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜線入口 B±0.3 | 有效螺紋長 J±0.3 | 全長 L以下 | M±0.8 | 外徑 Q±0.8 | U±0.8 | 導管螺絲 V螺絲 | 螺絲長度 W以上 | ||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32,32A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
中繼連接器
外形圖
外殼尺寸 | 接合螺絲 A螺絲 | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有效螺紋 B以上 | 全長 L以下 | 至法蘭的長度 M+0.4 -0 | 外徑 N以下 | 導管螺絲 V螺絲 | 螺絲長度 W以上 | ||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32,32A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
板裝
外形圖
外殼尺寸 | A螺絲 | 寸法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B以上 | K以下 | L以下 | M+0.79![]() | φN+0![]() | R±0.13 | S±0.79 | φT+0.25![]() | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
32,32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
連接器全體可通過的電流容量
總芯數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直減率(%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
焊接安裝方法
種類 | 其他 | 顏色 | 暗綠色 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策