(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・8mm間距附外皮短路棒・連結器端子台(端子間距7mm)專用的附絕緣短路棒。
材質 | 黃銅 |
表面鍍層 | 鍍鎳 |
絕緣包覆 | 尼龍(2連、3連式) |
1包 | 20個入 |
型式 | 包 裝入數 | 重量(g) |
MWSB02B-20P | 20個 | 0.5 |
MWSB02Y-20P | ||
MWSB03B-20P | 0.8 | |
MWSB03Y-20P |
型號 |
---|
MWSB02B-20P |
MWSB02Y-20P |
MWSB03B-20P |
MWSB03Y-20P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結數 (個) | 絕緣體顏色 | 產品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | 2 | 黑 | 端子間距7mm專用(2連型)短路棒 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 2 | 黃 | 端子間距7mm專用(2連型)短路棒 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 3 | 黑 | 端子間距7mm專用(3連型)短路棒 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 3 | 黃 | 端子間距7mm專用(3連型)短路棒 |
Loading...
短路棒形狀 | Y型 | 適用系列 | MWI(7mm間距) / MWS(7mm間距) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策