(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

G7TC 繼電器端子台(分支中繼用)

G7TC 繼電器端子台(分支中繼用)

用扁平線從PLC中繼至G7TC繼電器

  • c-UL
  • 感應器
  • PLC

●對應歐姆龍(股)製、三菱電機(股)製PLC的中繼用端子台。
●歐姆龍(股)製G7TC型I/O繼電器的輸入用、輸出用端子台。
●可對應日本國內廣泛被使用的各種PLC、繼電器(請參考以下對應表)。
●以下對應表之機器間的連接可使用直接結線。

●c-UL規格 E184879

・不可與海外規格的繼電器端子台G7TC-OC16-1(輸出用 PNP對應(−common))連接。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:MWI-F40M20P-IN-OM、MWI-F40M20P-OUT-OM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

G7TC リレーターミナル(分岐中継用):関連画像
型式 連接器(公端)對應
繼電器TYPE
對應
PLC廠牌
重量(g)

CN1 

 CN2、CN3

MWI-F40M20P-IN-OM

 FCN40芯

 MIL20芯
×2

輸入用歐姆龍(股)78
MWI-F40M20P-OUT-OM輸出用
MWI-F40M20P-OUT-MTB-R輸出用三菱電機(股)

概要規格

G7TC リレーターミナル(分岐中継用):関連画像
PLC、繼電器對應表(直接結線連結)
三住型式對應PLC型式對應繼電器型式
MWI-F40M20P-IN-OMC200H-ID216、C200H-ID217、CS1W-ID231、CS1W-ID261、CQM1-ID213、C500-ID219G7TC-ID16、G7TC-IA16
MWI-F40M20P-OUT-OMC200H-OD218、C200H-OD219、CS1W-OD231、CS1W-OD261、CQM1-OD213、C500-OD213G7TC-OC16
MWI-F40M20P-OUT-MTB-RQY41P、QY42P、QY71P、A1SY41、A1SY42、A1SY71G7TC-OC16
G7TC リレーターミナル(分岐中継用):関連画像 

規格
額定電壓AC / DC24V
額定電流1A
耐受電壓AC2000V 60Hz 1分鐘(對接地間)
絕緣電阻1000MΩ以上(以DC500絕緣電阻計)
環境溫度-20℃〜+55℃(通電時)
-30℃〜+85℃(未通電時)
相對溼度45〜85%RH
安裝方法35mmDIN軌道
型號
MWI-F40M20P-IN-OM
MWI-F40M20P-OUT-MTB-R
MWI-F40M20P-OUT-OM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應設備製造商 變更點 對應設備製造商2 對應繼電器類型
4天~ 10歐姆龍-歐姆龍(株)輸入用 對應NPN(-共用)
4天~ 10三菱電機變更內容僅有搭載零件顏色發生改變。三菱電機(株)輸出用 對應NPN(+共用)
4天~ 10歐姆龍-歐姆龍(株)輸出用 對應NPN(+共用)

Loading...

  1. 1

基本資訊

上位接點型 FCN連結器 下位接點型 MIL連結器 上位接點芯數(極數)(P) 40
下位接點芯數(極數) 20P×2 對應設備 PLC 安裝方法 DIN軌道/直接安裝
代表規格 CUL 尺寸 縱向(mm) 47 尺寸 橫向(mm) 128
尺寸 深度(mm) 39 介面3 連結器 介面3(搭載連結器芯數)(芯) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767